Výsledky hledání pro: 'AutoFilt® ATF'
2
Výsledky
v kategorii
Produkty
Modul
<p>Osvědčený princip fungování – variabilní konstrukce filtru</p><p><strong>Charakteristiky</strong></p><ul><li class="libreak">Separace pevných částic od nízkoviskózních kapalin</li><li class="libreak">Kónické filtrační vložky zajišťují vyšší účinnost</li><li class="libreak">Variabilní konstrukce nádoby</li></ul><p><strong>Výhody</strong></p><ul><li class="libreak">Plně automatický provoz</li><li class="libreak">Jednotka připravená k provozu</li><li class="libreak">Maximální využití plochy filtru</li><li class="libreak">Možnost vzdáleného monitorování pomocí chytrého telefonu nebo tabletu</li><li class="libreak">Samodiagnostika, diagnostika systému, monitorování procesů</li><li class="libreak">Obousměrná komunikace o aktivitě komponent</li><li class="libreak">Otevřená konektivita ke všem běžně používaným zákaznickým rozhraním (1× Ethernet, variabilní přírubové nastavení, 1× sériový RS-232 C/RS 485)</li></ul>
Kategorie produktů
Odstředivá separace s definovaným stupněm filtrace – vynikající výkon díky hybridní technologii<p><strong>Charakteristiky</strong></p><ul><li class="libreak">Vhodný pro širokou fluktuaci kvality neupravené vody</li><li class="libreak">Snadno zvládá vysoké znečištění</li><li class="libreak">Žádný přenos znečištění na čistou stranu</li><li class="libreak">2stupňový princip provozu:<br /> Stupeň 1: Vysoké znečištění zachytí cyklonové proudění a tímto způsobem se dosáhne filtračního výkonu a účinnosti odstředivého separátoru.<br /> Stupeň 2: Kónická filtrační vložka garantuje stupeň filtrace a brání přenosu znečištění na čistou stranu – bez ohledu na kolísání provozních podmínek a hustoty znečištění.</li></ul><p><strong>Výhody</strong></p><ul><li class="libreak">Konzistentní kvalita filtrátu</li><li class="libreak">Průběžná filtrace – soustavné samočištění</li><li class="libreak">Žádné otočné části – nenáročnost na servis a nízká údržba</li><li class="libreak">K dispozici také jako systémové řešení pro vyšší průtoky</li></ul>
1
Výsledek
v kategorii
Témata a řešení
Udržitelné. Odolné. Spolehlivé. Vodní elektrárny jako jeden z největších zdrojů energie na světě významně přispívají k dodávkám a ukládání energie způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí. Společně tvoříme budoucnost obnovitelných zdrojů energ ...
1
Výsledek
v kategorii
Soubory ke stažení
AutoFilt® ATF TwistFlow Strainer
Filtrační technika
Procesní filtr, automatický filtr se zpětným proplachem
Produktová brožura
Žádné podrobnosti
Angličtina
(2.69 MB)
Není váš soubor v seznamu?
K našemu centru stahování a médií