AutoFilt® RF9
Hydropneumatické zpětné proplachování se zabezpečenou separací kapalin pro filtraci těžkého topného oleje (HFO), nafty (MDO), bionafty a mazacího oleje a pro jemnou filtraci chladiv
Charakteristiky
- Samočisticí díky automatickému filtru podporovanému externí kapalinou
- Separace pevných částic od nízkoviskózních a vysokoviskózních kapalin
- Lze použít s provozními teplotami až do max. 180 °C (v závislosti na volbě těsnicího materiálu)
- Díky různým volitelně dostupným technologiím automatizace vhodný také pro Průmysl 4.0.
Výhody
- Zpětné proplachování poháněno externím médiem – žádné směšování média a stlačeného vzduchu
- Nastavitelná intenzita zpětného proplachování
- Účinné hydraulické čištění
- Vysoká účinnost čištění
- Žádné snižování tlaku během zpětného proplachování
- Nízká spotřeba stlačeného vzduchu
- Nízké ztráty tlaku
- Velká plocha filtru vzhledem k jeho kompaktní velikosti
- Nízká údržba, konstrukce nenáročná na servis
- Možnost externího ohřívače
- Inteligentní systém řízení
- Modulární konstrukce umožňuje jednoduché rozšíření o manuální obtok a úpravu proplachovacího oleje
- Dlouhé intervaly údržby
- Nízké provozní náklady
- Search Bar: $SL-1000065316 [1000509738] [cz]
SKU
GP_1000480852
Vyhledávání produktu
Výběr filtru
Resetovat filtr