Výsledky hledání pro: 'Čerpadla ropných paliv'
1
Výsledek
v kategorii
Produkty
Kategorie produktů
Pro větší jmenovité průtoky jsou k dispozici stacionární nízkoviskózní filtry LVH. Ty se využívají při přepravě mezi různými sklady, na čerpacích stanicích a při přečerpávání do motoru.<br /><br /><p>Nízkoviskózní filtr LVH-F a koalescenční filtr LVH-C se používají k filtrování a odvodňování nízkoviskózních kapalin.<br /> Je vhodný zejména pro aplikace s velkým množstvím nečistot, které je třeba odstranit během jediného průtoku.<br /> Vložky Optimicron<sup>®</sup> použité v těchto filtrech zajišťují jak požadovanou čistotu, tak dlouhou životnost.</p><p>Filtry jsou k dispozici v různých velikostech a různých provedeních (vertikální nebo horizontální) a lze je optimálně integrovat do nových i stávajících systémů.<br /> Filtry jsou konstruované podle německé normy AD2000 pro tlakové nádoby nebo podle normy ASME.</p>
0
Výsledek
v kategorii
Témata a řešení
0
Výsledek
v kategorii
Soubory ke stažení
Není váš soubor v seznamu?
K našemu centru stahování a médií