Výsledky hledání pro: 'Obtoková filtrace'
14
Výsledky
v kategorii
Produkty
<div>Vozík pro přepravu a filtraci FT 5 je mobilní jednotka pro údržbu a ošetřování oleje, která se používá pro filtraci při plnění systémů a při přečerpávání hydraulických a mazacích médií. Jednotka je určena pro přepravu standardního sudu s olejem (200 l). Přepínač na jednotce umožňuje jednoduché přepínání mezi čerpáním s filtrací a bez ní. Pro použití v hydraulických a mazacích olejových systémech v různých průmyslových odvětvích.</div><div><ul><li> Průtok: max. 30 l/min / 40 l/min</li><li> Provozní tlak: 4,5 bar</li><li> Pohodlná filtrace v obtokovém systému</li><li> Bezpečná a jednoduchá přeprava standardního sudu na olej o objemu 200 l</li><li> Snadný provoz</li><li> Plnění při stanovené čistotě oleje</li><li> Vyšší dostupnost systémů</li><li> Snížení nákladů na životní cyklus</li></ul></div>
<div><p>Vozík pro přepravu a filtraci TW 5 je mobilní jednotka pro údržbu a ošetřování oleje, která se používá pro přepravu a filtraci při plnění systémů a při přečerpávání hydraulických a mazacích médií. Zařízení je vybaveno integrovanou nádrží o objemu 200 l. Přepínač na jednotce umožňuje jednoduché přepínání mezi čerpáním s filtrací a bez ní (volitelně).</p><p>Pro použití v hydraulických a mazacích olejových systémech v různých průmyslových odvětvích.</p></div><div><ul><li> Velikost nádrže: 200 l</li><li> Průtok: max. 30 l/min / 40 l/min</li><li> Provozní tlak: max. 4,5 bar</li><li> Bezpečná a jednoduchá přeprava oleje</li><li> Pohodlná filtrace v obtokovém systému</li><li> Snadný provoz</li><li> Vyšší dostupnost systémů</li><li> Snížení nákladů na životní cyklus</li></ul></div>
<p>Stacionární jednotka OF 5 pro odprášení kapaliny v obtokovém systému se používá pro plnění systémů s použitím filtru nebo bez, přečerpávání hydraulických a mazacích médií a vyprazdňování hydraulických nádrží. Pro použití v hydraulických a mazacích olejových systémech v různých průmyslových odvětvích.</p><ul><li><p>Průtok: max. 30 l/min / 40 l/min</p></li><li><p>Provozní tlak: 4,5 bar</p></li><li><p>Pohodlná filtrace v obtokovém systému</p></li><li><p>Snadný provoz</p></li><li><p>Delší životnost oleje a komponent</p></li><li><p>Snížení nákladů na životní cyklus</p></li></ul>
<div>Mobilní filtrační jednotka OF 5 se používá pro plnění a vyprazdňování s použitím filtr, pro filtraci mimo systém a pro odčerpávání hydraulických a mazacích olejů bez použití filtru.<br /> Mobilní filtrační jednotku lze volitelně vybavit senzorem ContaminationSensor CS 1000 pro současné monitorování znečištění oleje pevnými částicemi. Pro využití v hydraulických a mazacích olejových systémech v různých průmyslových odvětvích.</div><div><ul><li> Průtok: max. 30 l/min / 40 l/min</li><li> Provozní tlak: 4,5 bar</li><li> Pohodlná filtrace v obtokovém systému</li><li> Snadný provoz</li><li> Vyšší dostupnost systémů</li><li> Snížení nákladů na životní cyklus</li><li> Volitelně: průběžná kontrola čistoty oleje během odprašování pomocí CS 1000 </li></ul></div>
6
Výsledky
v kategorii
Témata a řešení
Pohony na baterie, alternativní pohonné hmoty, hybridní systémy a palivové články - velké stacionární motory a lodní motory čelí výzvám přechodu na alternativní energie. Jako dodavatel technických zařízení a servisní partner podporuje HYDAC výrobce m ...
Úprava kapalin HYDAC – vaše systémová ochrana v oblasti hydrauliky a mazání Pevné, kapalné, plynné a dokonce gelové znečištění hydraulických a mazacích systémů vede ke zkrácení životnosti kapalin a součástí, k poruchám systému a snížení jeho produkt ...
Prohlédněte si další články z časopisů Dodavatelé automobilového průmyslu mají své specifické výzvy, které kladou obrovské nároky na výrobu. Tyto požadavky jsou také dány trendy, které v celém odvětví stanovují nové standardy. Mezi ně patří maximáln ...
Průkopník od prvního dne – společnost HYDAC je od samého počátku vaším kontaktem pro problémy v oblasti větrné energetiky. Jsme tu pro vás, abychom vám pomohli se zavedenými systémy na pevnině i na moři s převodovkami i bez nich, ale i s méně obvyklý ...
Kromě celosvětového působení na poli těžby nabízíme také projektování systémů hydraulických zařízení na míru v souladu s celosvětovými těžebními normami a předpisy. Zaměřujeme se na spolupráci se zákazníkem, abychom trvale optimalizovali systémy i ná ...
Projděte si další články časopisu Objevte naše kombinované ventily v kompaktním provedení. Dejte si poradit našimi odborníky:
Kontaktujte nás ještě dnes Spolehněte se na ventily HYDAC s integrací funkcí Snížení složitosti Protože jsou funkce s ...
0
Výsledek
v kategorii
Soubory ke stažení
Není váš soubor v seznamu?
K našemu centru stahování a médií