Výsledky hledání pro: 'Vysokotlaká hydraulická čerpadla'
7
Výsledky
v kategorii
Produkty
Modul
<div id="c2344"><div><div><div><p>Radiální pístová čerpadla KKP jsou velmi lehké a kompaktní dvouúrovňové (vysokotlaké/nízkotlaké) čerpací jednotky v provedení s dutou hřídelí. To umožňuje mimořádně prostorově úspornou montáž k elektromotoru na víku nádrže bez použití kluzného pouzdra a spojky. V kombinaci s ventily integrovanými v čerpací jednotce je tato řada z hlediska multifunkčnosti a optimalizace prostoru naprosto bezkonkurenční.</p></div></div></div></div><div id="c2345"><div><table><tbody><tr><td>Provozní tlak (nízkotlaké)</td><td>Až do 160 bar</td></tr><tr><td>Objemový výkon (nízkotlaké)</td><td>0,94 až 5,43 cm³/ot.</td></tr><tr><td>Provozní tlak (vysokotlaké)</td><td>Až do 700 bar</td></tr><tr><td>Objemový výkon (vysokotlaké)</td><td>0,17 až 2,71 cm³/ot.</td></tr><tr><td>Rozsah otáček</td><td>1 500 až 3 600 ot./min.</td></tr></tbody></table></div></div>
Modul
<div id="c2357"><div><div><div><p>Radiální pístová čerpadla SKPI v kombinaci s namontovaným externím zubovým čerpadlem jsou velmi lehká a kompaktní dvouúrovňová čerpadla (vysokotlaká/nízkotlaká) v provedení s dutou hřídelí. Nová příruba IEC ve třech velikostech umožňuje prostorově úspornou montáž k elektromotoru bez použití kluzného pouzdra a spojky, a to uvnitř nebo vně nádrže. Čerpadlo je nyní k dispozici jak s ventilovým ostrovem, tak bez něj, s integrovaným <a href="https://www.bierihydraulics.com/de/ventile/druckventile/druckbegrenzungsventile-dvm/">přetlakovým ventilem DVM</a> (700 bar) a <a href="https://www.bierihydraulics.com/de/ventile/druckventile/druckabschaltventile-dam/">tlakovým uzavíracím ventilem DAM</a>. Díky tomu je toto čerpadlo z hlediska multifunkčnosti a optimalizace prostoru naprosto bezkonkurenční.</p></div></div></div></div><div id="c2358"><div><table><tbody><tr><td>Provozní tlak (nízkotlaké)</td><td>Až do 250 bar</td></tr><tr><td>Objemový výkon (nízkotlaké)</td><td>4,5 až 14,0 cm³/ot.</td></tr><tr><td>Provozní tlak (vysokotlaké)</td><td>Až do 700 bar</td></tr><tr><td>Objemový výkon (vysokotlaké)</td><td>0,47 až 2,71 cm³/ot.</td></tr><tr><td>Rozsah otáček</td><td>Až do 2 000 ot./min.</td></tr></tbody></table></div></div>
<div id="c2383"><div><div><div><p>Radiální pístová čerpadla BRK jsou vysoce robustní radiální axiální jednotky s vysokou objemovou účinností, širokým rozsahem otáček a vysokou spolehlivostí i za nepříznivých podmínek.</p></div></div></div></div><div id="c2384"><div><table><tbody><tr><td>Max. provozní tlak</td><td>700 bar</td></tr><tr><td>Objemový výkon</td><td>0,24 až 8,14 cm³/ot.</td></tr><tr><td>Max. otáčky</td><td>2 000 ot./min.</td></tr></tbody></table></div></div>
<div id="c5552"><div><div><div><p>Radiální pístová čerpadla BRK jsou vysoce robustní radiální axiální jednotky s vysokou objemovou účinností, širokým rozsahem otáček a vysokou spolehlivostí i za nepříznivých podmínek.</p></div></div></div></div><div id="c5553"><div><table><tbody><tr><td>Max. provozní tlak:</td><td>1000 bar</td></tr><tr><td>Objemový výkon:</td><td>0,47 až 6,33 cm³/ot.</td></tr><tr><td>Max. otáčky:</td><td>2000 ot./min.</td></tr></tbody></table></div></div>
4
Výsledky
v kategorii
Témata a řešení
V ropném a plynárenském průmyslu roste poptávka po know-how. Díky rozsáhlým odborným znalostem v oblasti hydrauliky, technologie kapalin a zpracovatelské technologie je HYDAC vaším partnerem pro aktivity na pevnině, na moři i pod mořem. Pomáháme vám ...
Prohlédněte si další články z časopisů Dodavatelé automobilového průmyslu mají své specifické výzvy, které kladou obrovské nároky na výrobu. Tyto požadavky jsou také dány trendy, které v celém odvětví stanovují nové standardy. Mezi ně patří maximáln ...
Ať už jde o výrobu vodíku, vodíkové čerpací stanice nebo systémy palivových článků pro mobilní a průmyslové využití, HYDAC je na vaší straně jako odborník na alternativní zdroje energie. Za tímto účelem vám nabízíme produktový sortiment, kt ...
S přechodem na alternativní zdroje energie přinese budoucnost konstrukce zkušebních stanic řadu nových výzev. To povede ke zvýšení složitosti požadavků na testování. Zároveň budou důležitým faktorem doby vývoje a doby implementace. Aby ...
1
Výsledek
v kategorii
Soubory ke stažení
Einbauerklaerung BRK501 502
Jednotky a systémy
Vysokotlaké hydraulické součásti
Čerpadla
Vysokotlaké pohonné jednotky
Produktová brožura
(174 KB)
Není váš soubor v seznamu?
K našemu centru stahování a médií