Výsledky hledání pro: 'Chladicí systémy kompresoru'
7
Výsledky
v kategorii
Produkty
<table><tr><td>V minulosti by se instalovala řada chladicích systémů s nízkým výkonem, ale nyní jsme schopni je snadno a spolehlivě spojit.<br /> Instaluje se centralizovaný vodní chiller, která může dodávat studenou vodu do mnoha menších pasivních chladičů voda/voda.<br /> Chladicí voda, která je vyžadována pro výměnu tepla v kondenzátoru chladicího systému, se běžně zajišťuje přívodem z vodovodu. Pokud není přívod vody z vodovodu k dispozici, může se použít výměník tepla. Ten je obvykle venku a uvolňuje energii do prostředí.</td></tr></table>
Modul
<p>Řada HE chladicích systémů H.I.B obsahuje sedm standardních regálových skříní s chladicími výkony od 300 W do 3000 W. Díky základnímu provedení jako 19" regálová skříň s různými výškovými jednotkami jsou optimálně vhodné pro integraci do technických regálů. Jednotky HE mohou být modulárně přizpůsobeny podle požadavků zákazníka pomocí individuálních možností vybavení.<br /> Ve standardních verzích jsou systémy chillerů konstruovány jako aktivní chladiče bez obsahu neželezných kovů, doplněné pístovým kompresorem, vzduchem chlazeným kondenzátorem a odstředivým čerpadlem se suchou montáží.<br /><br /> Příslušenství a speciální vlastnosti:<br /><br /> • Regulace a monitorování vodivosti<br /> • Kompresor a ventilátor s regulací otáček<br /> • Volitelně silnější čerpadla<br /> • Možnost několika paralelních okruhů<br /> • Regulace podle teploty okolí pomocí samostatného teplotního senzoru<br /> • Rozhraní pro monitorování systému<br /> • Filtrační jednotky pro chladicí okruh<br /> • Zobrazování a monitorování průtoku<br /> • Vysoce přesná regulace ±0,1 K<br /> • K dispozici také jako vodou chlazená varianta<br /><br /> • Nízká hlučnost<br /> • Vysoká bezpečnost provozu<br /> • Kompaktní a prostorově úsporné provedení<br /> • Přesná regulace teploty<br /> • Snadná obsluha zepředu</p>
Modul
<table><tr><td>Řada HCC chladičů rozváděčových skříní je vhodná pro horní montáž nebo montáž na boční stěnu / dveře. Systémy zajišťují chladicí výkony od 0,1 do 15 kW a jsou určeny pro všechny chladicí aplikace ve spínacích zařízeních / rozvodných skříních. Samostatného řízení chladicího systému se dosahuje pomocí inovativního provedení ovladače. Řada je k dispozici jako aktivní chladič s kompresorem nebo pasivní chladič s chlazením vzduch/vzduch nebo vzduch/voda.<br /><br /> Systém chladičů rozváděčových skříní HCC má flexibilní instalaci a je určen k chlazení elektrických spínacích zařízení uvnitř rozváděčových skříní. Speciální konstrukce výměníku tepla zajistí energeticky účinný provoz a vysokou provozní spolehlivost.<br /><br /> VÝHODY<br /><br /> • Kompaktní provedení<br /> • Inovativní provedení výměníku tepla<br /> • Optimální separace kondenzátu<br /> • Uživatelsky přívětivé ovládací rozhraní<br /> • Řešení plug & play<br /><br /> PŘÍSLUŠENSTVÍ<br /><br /> • Elektronický regulátor teploty (kromě HCC-T-C-3)<br /> • Volitelné speciální barvy<br /> • Verze UL<br /> • Kryt z nerezové oceli</td></tr></table>
Modul
<table><tr><td>Systémy řízení teploty baterie (BTMS) zajistí, že teplota uvnitř baterie se udržuje v optimálním rozmezí. Lze integrovat také další funkce za účelem ohřevu nebo chlazení kabiny řidiče. Kompaktní systémy pro řízení teploty baterie a komfortní teploty v prostoru pro cestující.<br /> • Výkon baterie je stabilizovaný<br /> • Zachovává se životnost baterie<br /> • Příjemné teploty uvnitř kabiny<br /><br /> • Základní vybavení<br /> • Chladicí výkon od 5 do 10 kW<br /> • Okolní teploty od -20 do +60 °C<br /> • Napětí od 450 do 850 V DC + 24 V DC<br /> • Komunikace přes rozhraní CAN<br /> • Naklopení a úhel sklonu 30° ve standardu<br /> .<br /> • Navrhněte si svůj vlastní BTMS<br /> • Standardní, ale s modulárním nastavením: sestavte volitelné součásti do modulárního systému<br /> • Flexibilní nastavení skříně a konektorů<br /> • Know-how HYDAC s interně vyráběným ovladačem, včetně standardního softwaru<br /> • Použití chladiva zaměřeného na budoucnost s velmi nízkým potenciálem globálního oteplování (GWP 4)<br /> • Chladicí systémy s vysokou bezpečností provozu při úhlech až 45° a nízkých a vysokých teplotách okolí.</td></tr></table>
4
Výsledky
v kategorii
Témata a řešení
Ať už se jedná o chemický průmysl, dodavatelskou infrastrukturu nebo trh s vodíkem budoucnosti – kompresory a procesní kompresory hrají důležitou roli pro podporu klimatické neutrality. Společně dokážeme optimalizovat i vaše aplikace. Společnost ...
Ať už jde o výrobu vodíku, vodíkové čerpací stanice nebo systémy palivových článků pro mobilní a průmyslové využití, HYDAC je na vaší straně jako odborník na alternativní zdroje energie. Za tímto účelem vám nabízíme produktový sortiment, kt ...
Prohlédněte si další články z časopisů Dodavatelé automobilového průmyslu mají své specifické výzvy, které kladou obrovské nároky na výrobu. Tyto požadavky jsou také dány trendy, které v celém odvětví stanovují nové standardy. Mezi ně patří maximáln ...
Moderní řešení v oblasti automatizace a vysoká produktivita ve spojení s energetickou a nákladovou efektivitou – výrobci strojů v oboru výroby obráběcích strojů jsou nuceni čelit stále složitějším požadavkům ze strany zákazníků i koncových uživatelů. ...
5
Výsledky
v kategorii
Soubory ke stažení
Installation and maintenance manual HCC
Chladicí systémy
Chladicí systémy kompresoru
Návod k obsluze/údržbě
Angličtina
(416 KB)
Installation a. maintenance manual slide
Chladicí systémy
Chladicí systémy kompresoru
Návod k obsluze/údržbě
Angličtina
(749 KB)
BUW BEISTELLKÜHLER S-REIHE EN
Chladicí systémy
Chladicí systémy kompresoru
Návod k obsluze/údržbě
Angličtina
(2.31 MB)
RFCS Refrigerated Fluid Chiller Systems Rack-Mount Cooler
Chladicí systémy
Chladicí systémy kompresoru
Produktová brožura
Žádné podrobnosti
Angličtina
(11.71 MB)
BUW4226074-00001-4262691-H-BUW Standard Beistellkühler CZ
Chladicí systémy
Chladicí systémy kompresoru
Návod k obsluze/údržbě
(1.61 MB)
Není váš soubor v seznamu?
K našemu centru stahování a médií