Výsledky hledání pro: 'Systém chlazení kapalina/voda'
6
Výsledky
v kategorii
Produkty
<p>Filtrační jednotky cirkulačního chlazení (UCF) jsou kompaktní systémy složené z posilovacího čerpadla, filtru a deskového výměníku tepla pro chlazení filtračních okruhů v obtokovém systému. Průběžné chlazení a filtrace v obtokovém systému mohou výrazně prodloužit životnost oleje a hydraulického systému.</p><p>- Konstantní teplota (bez ohledu na doby cyklu hydraulického systému)<br />- Konstantní průtoky<br />- Zamezuje tlakovým rázům ve výměníku tepla<br />- Filtrační vložku lze vyměnit bez nutnosti vypnutí hydraulického systému</p><p>Chlazení a mazání převodovek<br />UCF se zubovým čerpadlem, dvojitým přepínacím filtrem a deskovým výměníkem tepla.<br />Tepelný obtokový ventil zajišťuje spuštění systému i při nízkých teplotách.<br />Pro zajištění konstantní teploty oleje lze také nainstalovat systém regulace průtoku vody. Do deskového výměníku tepla se pak přivádí pouze takové množství vody, které je potřebné k dosažení požadované teploty oleje.</p>
Kategorie produktů
Systémy kapalinového chlazení jsou kompaktní systémy pro chlazení měničů nebo kapalinou chlazených pohonů, jako jsou vřetena motorů, servomotory nebo momentové motory. Naši energeticky úspornou standardní řadu nebo přizpůsobená řešení lze použít ke splnění všech specifikací a dosažení konstantní teploty chladiva.
Modul
Účinné kapalinové chlazení s využitím okolního vzduchu pomocí chladicích systémů kapalina-vzduch společnosti HYDAC<ul><li class="li-square">Kompaktní a lehká konstrukce díky plastovému plášti nádrže</li><li class="li-square">Energeticky úsporná díky optimalizovaným pohonům a přímému odvodu tepla do okolního prostředí</li><li class="li-square">S ventilátory s regulací otáček pro udržování teploty provozního média s pevným rozdílem vůči okolní teplotě</li></ul>
Kategorie produktů
FWKS je kompaktní systém chlazení kapalina-voda pro chladicí a mazací okruhy. Skládá se z jednoho deskového výměníku tepla, nádrže s oběhovým čerpadlem a doplňkového příslušenství.<p>FWKS se primárně používá jako meziokruh s regulací teploty. Meziokruh má tu výhodu, že systém nebo chlazené díly nepřicházejí do kontaktu se samotným chladivem, což pomáhá zabránit znečištění nebo korozi systému.<br />FWKS je kompaktní systém chlazení kapalina-voda pro chladicí a mazací okruhy. Skládá se z jednoho deskového výměníku tepla, nádrže s oběhovým čerpadlem a doplňkového příslušenství.</p><p>FWKS se primárně používá jako meziokruh s regulací teploty. Meziokruh má tu výhodu, že systém nebo chlazené díly nepřicházejí do kontaktu se samotným chladivem, což pomáhá zabránit znečištění nebo korozi systému.</p>
19
Výsledky
v kategorii
Témata a řešení
Projděte si další články časopisu Klimatické změny mají na svědomí rostoucí počet vln veder po celém světě, které mají vážné zdravotní a ekonomické důsledky. V takových horkých dnech je to pro výrobní podniky zvláště náročné. Nejenže je potřeba při ...
Na průmysl papíru a celulózy se kvůli vysoké spotřebě vody a elektřiny vztahuje mnoho požadavků. Aby bylo zajištěno, že tyto požadavky budou vždy splněny, dodává společnost HYDAC systémová řešení, která jsou udržitelná a energeticky efektivní. Společ ...
S přechodem na alternativní zdroje energie přinese budoucnost konstrukce zkušebních stanic řadu nových výzev. To povede ke zvýšení složitosti požadavků na testování. Zároveň budou důležitým faktorem doby vývoje a doby implementace. Aby ...
Kvůli tématu ochrany klimatu čelí automobilový průmysl velkým výzvám. Průmysl se mění každým dnem a postupně se přechází na elektromobilitu, a proto se zvyšuje tlak na udržitelnost celého dodavatelského řetězce. Hlavním problémem je snížení dopadu ka ...
Moderní řešení v oblasti automatizace a vysoká produktivita ve spojení s energetickou a nákladovou efektivitou – výrobci strojů v oboru výroby obráběcích strojů jsou nuceni čelit stále složitějším požadavkům ze strany zákazníků i koncových uživatelů. ...
Více než polovina zákazníků hledá při nákupu potravin udržitelnou výrobu, při které výrobce šetří zdroji. Společnost HYDAC rozumí požadavkům trhu v potravinářském i nápojovém průmyslu a zajistí vám podporu svými inovativními komponenty, systémy na mí ...
Průkopník od prvního dne – společnost HYDAC je od samého počátku vaším kontaktem pro problémy v oblasti větrné energetiky. Jsme tu pro vás, abychom vám pomohli se zavedenými systémy na pevnině i na moři s převodovkami i bez nich, ale i s méně obvyklý ...
Ať už jde o výrobu vodíku, vodíkové čerpací stanice nebo systémy palivových článků pro mobilní a průmyslové využití, HYDAC je na vaší straně jako odborník na alternativní zdroje energie. Za tímto účelem vám nabízíme produktový sortiment, kt ...
3
Výsledky
v kategorii
Soubory ke stažení
FWKS Fluid/Water Cooling Systems
Chladicí systémy
Systém chlazení kapalina/voda
Produktová brožura
Žádné podrobnosti
Angličtina
(1.14 MB)
FLKS Fluid-Air Cooling Systems
Chladicí systémy
Systém chlazení kapalina/voda
Produktová brožura
Žádné podrobnosti
Angličtina
(8.28 MB)
FLKS / FWKS / RFCS / HCC Fluid Cooling Systems
Chladicí systémy
Systém chlazení kapalina/voda
Produktová brožura
Žádné podrobnosti
Angličtina
(1.79 MB)
Není váš soubor v seznamu?
K našemu centru stahování a médií