Výsledky hledání pro: 'Chladicí kapalinové desky'
2
Výsledky
v kategorii
Produkty
Kategorie produktů
Chladicí desky<br />Desky pro kapalinové chlazení se používají všude tam, kde elektronické komponenty musí pracovat na vysoký výkon a je nutné chladit je přímo. Komponenty, které mají být chlazeny, se montují přímo na chladicí desky a chladicí kapalina cirkuluje skrz desku a účinně odvádí uvolňované teplo. Samotnou chladicí kapalinu lze přivádět z různých chladicích systémů HYDAC a zase ji do nich vracet. <br />Chladicí desky HYDAC se vyznačují zakázkovým provedením, prvotřídní kvalitou a rozměry až 1600 mm x 750 mm.
Kategorie produktů
Chlazení kapalinou je efektivní a cenově výhodný způsob chlazení při vysokých výstupních hustotách. V závislosti na teplotě použité studené vody existuje také možnost ochlazování pod okolní teplotu. Deskové výměníky tepla používané buď jako meziokruh nebo jako oddělovací okruh pomáhají chránit komponenty systému před znečištěním a korozí způsobenou nekvalitní studenou vodou. <br />Společnost HYDAC vám nabízí vysoce specializovaná řešení, například kapalinové chladicí desky pro chlazení elektrických komponentů, a dále vysoce účinné šroubované a pájené deskové výměníky tepla.
3
Výsledky
v kategorii
Témata a řešení
Ať už jde o výrobu vodíku, vodíkové čerpací stanice nebo systémy palivových článků pro mobilní a průmyslové využití, HYDAC je na vaší straně jako odborník na alternativní zdroje energie. Za tímto účelem vám nabízíme produktový sortiment, kt ...
Monitorování konstantní teploty určuje každý aspekt každodenního života: všude, kde jde o pohyb a energii, je klíčem k úspěchu řízení teploty. Právě tady se můžete spolehnout na know-how společnosti HYDAC v oblasti řízení teploty ...
Projděte si další články časopisu Klimatické změny mají na svědomí rostoucí počet vln veder po celém světě, které mají vážné zdravotní a ekonomické důsledky. V takových horkých dnech je to pro výrobní podniky zvláště náročné. Nejenže je potřeba při ...
0
Výsledek
v kategorii
Soubory ke stažení
Není váš soubor v seznamu?
K našemu centru stahování a médií