Výsledky hledání pro: 'Obtokové chladicí systémy'
1
Výsledek
v kategorii
Produkty
Kategorie produktů
<div><p>OffLine filtr OLFBD je malá stacionární filtrační jednotka bez motorového čerpadla pro jemnou filtraci hydraulických a mazacích kapalin a odlučování vody ze systému.<br /> <br /> Směr průtoku filtrační vložkou lze libovolně volit (zevnitř ven nebo naopak).<br /> <br /> Pro použití v hydraulických a mazacích systémech v průmyslu a mobilní hydraulice.</p></div><div><ul><li> Vyšší životnost komponent a filtru</li><li> Libovolný směr průtoku přes filtrační vložku<br /> (zevnitř ven nebo zvenku dovnitř)</li><li> Externí průtok je odebírán z chladicího a filtračního okruhu</li><li> Odčerpávaný objem je omezen otvorem ve filtrační vložce<br /> (žádné díly se mechanicky nepohybují)</li><li> Průtok max. 5 l/min, jiné průtoky na vyžádání</li></ul></div>
6
Výsledky
v kategorii
Témata a řešení
Kromě celosvětového působení na poli těžby nabízíme také projektování systémů hydraulických zařízení na míru v souladu s celosvětovými těžebními normami a předpisy. Zaměřujeme se na spolupráci se zákazníkem, abychom trvale optimalizovali systémy i ná ...
Pohony na baterie, alternativní pohonné hmoty, hybridní systémy a palivové články - velké stacionární motory a lodní motory čelí výzvám přechodu na alternativní energie. Jako dodavatel technických zařízení a servisní partner podporuje HYDAC výrobce m ...
Prohlédněte si další články z časopisů Dodavatelé automobilového průmyslu mají své specifické výzvy, které kladou obrovské nároky na výrobu. Tyto požadavky jsou také dány trendy, které v celém odvětví stanovují nové standardy. Mezi ně patří maximáln ...
Průkopník od prvního dne – společnost HYDAC je od samého počátku vaším kontaktem pro problémy v oblasti větrné energetiky. Jsme tu pro vás, abychom vám pomohli se zavedenými systémy na pevnině i na moři s převodovkami i bez nich, ale i s méně obvyklý ...
Projděte si další články časopisu Objevte naše kombinované ventily v kompaktním provedení. Dejte si poradit našimi odborníky:
Kontaktujte nás ještě dnes Spolehněte se na ventily HYDAC s integrací funkcí Snížení složitosti Protože jsou funkce s ...
Úprava kapalin HYDAC – vaše systémová ochrana v oblasti hydrauliky a mazání Pevné, kapalné, plynné a dokonce gelové znečištění hydraulických a mazacích systémů vede ke zkrácení životnosti kapalin a součástí, k poruchám systému a snížení jeho produkt ...
2
Výsledky
v kategorii
Soubory ke stažení
Pump-Transfer Cooler Filtration Unit UKF
Chlazení kapalin
Obtokové chladicí systémy
Produktová brožura
Žádné podrobnosti
Angličtina
(1.13 MB)
Pump Transfer Cooler Filtration Unit UKF for Gearboxes
Chlazení kapalin
Obtokové chladicí systémy
Produktová brožura
Žádné podrobnosti
Ocelářský průmysl
Tepelné elektrárny
Větrná energie
Obnovitelná energie
Angličtina
(955 KB)
Není váš soubor v seznamu?
K našemu centru stahování a médií