Výsledky hledání pro: 'Mobilní chladicí jednotky'
2
Výsledky
v kategorii
Produkty
Kategorie produktů
Chlazení vzduchem je pohodlný způsob odvádění tepelných ztrát z průmyslových a mobilních systémů.<br />Chlazené médium – obvykle olej nebo směs vody a glykolu – proudí přes výměník tepla. Ventilátor nasává okolní vzduch a přivádí jej přes chladicí prvek. Rozdíl teplot vede k výměně tepla, přičemž chladnější vzduch absorbuje teplo z média a uvolňuje ho zpět do atmosféry.<br />Díky tomu je možné médium ochladit na několik stupňů Celsia nad okolní teplotu.<br />V sortimentu HYDAC najdete tu správnou jednotku pro chlazení vzduchem, která bude vyhovovat vašim potřebám, od standardních až po velké chladiče pro použití v energetice, nebo dokonce na zakázku vyrobené chladiče pro mobilní stroje.
Kategorie produktů
<div><p>OffLine filtr OLFBD je malá stacionární filtrační jednotka bez motorového čerpadla pro jemnou filtraci hydraulických a mazacích kapalin a odlučování vody ze systému.<br /> <br /> Směr průtoku filtrační vložkou lze libovolně volit (zevnitř ven nebo naopak).<br /> <br /> Pro použití v hydraulických a mazacích systémech v průmyslu a mobilní hydraulice.</p></div><div><ul><li> Vyšší životnost komponent a filtru</li><li> Libovolný směr průtoku přes filtrační vložku<br /> (zevnitř ven nebo zvenku dovnitř)</li><li> Externí průtok je odebírán z chladicího a filtračního okruhu</li><li> Odčerpávaný objem je omezen otvorem ve filtrační vložce<br /> (žádné díly se mechanicky nepohybují)</li><li> Průtok max. 5 l/min, jiné průtoky na vyžádání</li></ul></div>
20
Výsledky
v kategorii
Témata a řešení
Dosáhněte dlouhodobých úspor energie díky účinným a kompaktním elektrohydraulickým pohonným jednotkám společnosti HYDAC
Energetická účinnost Maximální operační časy strojů díky optimalizované architektuře systému Elektrifikace mobilních strojů s c ...
Spolupracujeme s vámi na vývoji nové generace mobilních pracovních strojů. Naši odborníci si dali za cíl minimalizovat složitost nákladově efektivním způsobem a vytvářet celou řadu možností odlišení. Mobilní aplikace Nejnovější tržní trendy, technolo ...
Monitorování konstantní teploty určuje každý aspekt každodenního života: všude, kde jde o pohyb a energii, je klíčem k úspěchu řízení teploty. Právě tady se můžete spolehnout na know-how společnosti HYDAC v oblasti řízení teploty ...
Společnosti jsou pod zvyšujícím se tlakem na vývoj. Pokud si chcete zachovat konkurenceschopnost, nestačí být pouze inovativní. Hlavní prioritou je krátký čas potřebný k uvedení na trh. Společnost HYDAC vás v tom podporuje jako partner v&nb ...
Tam, kde kritické částice vedou k poruchám systémů, představují zbytky z výroby a montáže problém. Omezení poruch a přepracování ve výrobní fázi a větší dostupnost systémů jsou pouze některé z výhod dobrého řízení čistot ...
Díky širokému sortimentu našich produktů a služeb a kompetencím v oblasti vývoje, výroby, prodeje a servisu řešíme po celém světě nejrůznější problémy týkající se vstřikovacích strojů na plasty. Vstřikovací stroje na plasty Komponenty, systémy a serv ...
Ať už jde o výrobu vodíku, vodíkové čerpací stanice nebo systémy palivových článků pro mobilní a průmyslové využití, HYDAC je na vaší straně jako odborník na alternativní zdroje energie. Za tímto účelem vám nabízíme produktový sortiment, kt ...
Oblasti nasazení komunálních strojů jsou velmi rozmanité. Stejně rozmanité jako naše systémová řešení. Optimalizujeme vaše komunální stroje s cílem vyšší účinnosti, produktivity a přesnější práce, podle vašich místních požadavků. Zároveň se vždy zamě ...
0
Výsledek
v kategorii
Soubory ke stažení
Není váš soubor v seznamu?
K našemu centru stahování a médií