Výsledky hledání pro: 'Cívky'
4
Výsledky
v kategorii
Produkty
Kategorie produktů
<div id="pdb-layout-2-cols"><div id="pdb-content"><div><div><p>Zákazník si může objednat jako náhradní díly všechny komponenty vyráběné společností HYDAC, které se používají v jednotce, např. ventily, cívky, těsnicí sady atd., kromě spojek a miniaturních měřicích spojek.</p><p>Díky krátké dodací lhůtě jsou prostoje minimální.</p></div></div></div></div>
4.412058
4.412058
Modul
<div>Senzor MetallicContamination MCS 1000 se používá k zaznamenávání znečištění mazacích kapalin pevnými kovovými částicemi. Částice jsou rozpoznávány pomocí indukčního měření, kdy jádro senzoru tvoří systém cívek. Dokáže detekovat kovové (feromagnetické i neferomagnetické) částice o velikosti > 200 µm. MCS 1000 slouží k průběžnému monitorování stavu systému a signalizuje hrozící poškození. Díky tomu je senzor spolehlivým nástrojem pro údržbu na základně stavu. Používá se v hnacích převodovkách větrných elektráren, pro monitorování velkých převodovek (lodní převodovky, převodovky ve stacionární a mobilní hydraulice) a ve zkušebních stanicích.</div><div><ul><li> Měření kovových částic (feromagnetických i neferomagnetických):<br /> - Feromagnetické částice (Fe): > 200 μm<br /> - Neferomagnetické částice (nFe): > 400 μm</li><li> Průtok: 10 až 200 l/min</li><li> Provozní tlak: max. 20 bar</li><li> Včasná detekce známek poškození převodovky</li><li> Prevence nákladných poruch systému</li><li> Dokonalý doplněk vizuálních senzorů</li><li> Jednoduchá integrace senzoru do systému díky dostupnosti různých adaptérů</li></ul></div>
3
Výsledky
v kategorii
Témata a řešení
Prohlédněte si další články z časopisů Řešení pro vaše požadavky v oblasti hystereze, opakovatelnosti a rychlosti regulace: kontaktujte naše odborníky a požadujte průmyslový ventil na míru.
Kontaktujte nás ještě dnes Inovativní a na m ...
Prohlédněte si další články z časopisů Hledáte partnera, který vám pomůže se zaváděním řešení, jež vyhovují normám? Díky odborným znalostem a dlouholetým zkušenostem našich vyškolených pracovníků jsme připraveni vám pomoci. Pomůžeme vám s ...
Dynamická, robustní a prostorově úsporná řešení ventilů pro váš systém pilotního řízení Optimalizace prostoru Systémy pilotního řízení vyžadují prostorově úsporná hydraulická řešení Váhová omezení a omezený prostor mohou zásadně ovlivnit způsob int ...
0
Výsledek
v kategorii
Soubory ke stažení
Není váš soubor v seznamu?
K našemu centru stahování a médií