Výsledky hledání pro: 'SpinOn'
93
Výsledky
v kategorii
Produkty
Modul
<table><tr><td>Choose the right cartridge for your Spin-on filter from our range of products.</td></tr></table>
Modul
Teplotní sonda TFP 100 byla vyvinuta především pro instalaci do nádrže. Měřicí rezistor ve čtyřvodičovém provedení PT 100 je možné připojit přímo k teplotním spínačům společnosti HYDAC ETS 3800, ETS 380 a ETS 1700. Díky standardizovaným elektrickým přípojkám lze bez problémů vytvořit propojení s jinými vyhodnocovacími a řídicími systémy (např. PLC). Pro přizpůsobení různým použitím a kapalinám je jako příslušenství k dispozici poniklovaná mosazná instalační objímka, která je odolná proti tlaku až 10 bar. <ul><li>Verze spínání měření jako čtyřvodičové spínání</li><li>Snadná montáž</li><li>Lze použít univerzálně</li></ul>
57.760746
Modul
<div>Dostupné verze:<br /> Pro externí teplotní senzor<br /> Navigace v nabídce na VDMA<br /> s rozhraním IO-Link</div><div><p>ETS 3800 je kompaktní elektronický teplotní spínač s čtyřmístným displejem. Verze pro samostatnou teplotní sondu má rozsah měření −30 až +150 °C a používá se především s teplotní sondou TFP 100, která byla speciálně vyvinuta pro instalaci do nádrže. Je také ale možné použít komerčně dostupné teplotní sondy PT 100. Různé varianty výstupů s jedním nebo dvěma spínacími výstupy, volitelně s přídavným analogovým výstupním signálem, otevírají řadu možností použití. Spínací body a související hystereze lze velmi rychle a snadno nastavit pomocí numerické klávesnice. Pro přizpůsobení příslušnému použití nabízí přístroj mnoho dalších parametrů nastavení (např. doby zpoždění spínání, funkce N/O (normálně otevřeno) atd.). </p><ul><li>2 spínací výstupy se zatížením až 1,2 A na výstup</li><li> Volitelný analogový výstup (4 až 20 mA / 0 až 10 V)</li><li> Čtyřmístný digitální displej</li><li> Volitelné nastavení displeje díky možnosti otáčení ve 2 rovinách</li><li> Pomocí numerické klávesnice lze nastavit spínací/nulovací body a mnoho dalších užitečných funkcí</li><li> Zobrazení naměřené hodnoty a jednotek v °C nebo °F</li></ul></div>
0
Výsledek
v kategorii
Témata a řešení
0
Výsledek
v kategorii
Soubory ke stažení
Není váš soubor v seznamu?
K našemu centru stahování a médií