OLF 5 – OffLine filtr

OLF 5 – OffLine filtr

Kompaktní a stacionární jednotky pro úpravu kapalin OLF 5 se používají k jemné filtraci hydraulických a mazacích olejů v obtokovém systému. K dispozici jsou také verze bez motorové čerpadlové jednotky. Ve verzi s horním vkládáním se vložka vyjímá shora (při výměně vložky není nutné žádné nářadí). Obvykle používané vložky Dimicron mají následující charakteristiky:

  • Extrémně vysoká schopnost zadržovat znečištění
  • Ekologická likvidace prvků (spalitelné) a
  • zadržování vody (volitelně: Aquamicron)

OLF 5 se používá v obráběcích strojích, strojích pro vstřikování plastů, mobilních zařízeních a ve větrných elektrárnách.

  • Průtok, hydraulické potrubí: max. 15 l/min
    Průtok, mazací potrubí: max. 4 l/min
  • Provozní tlak, hydraulické potrubí: max. 4,5 bar
    Provozní tlak, mazací potrubí: max. 3,5 bar
  • Vyšší životnost komponent a filtru
  • Vyšší dostupnost stroje
  • Delší intervaly výměny oleje
  • Minimální požadavky na prostor díky kompaktnímu provedení
  • Velmi nenáročné na servis
  • Vysoká schopnost vložek zadržovat znečištění
  • Ekologická likvidace vložek, protože je možné je spálit
Číst dál Zobrazit méně
Potřebujete přizpůsobené řešení? Můžete zaslat dotaz na produkt přímo našim expertům.

Soubory ke stažení pro tuto kategorii

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
OLF5 OffLine Filter
Produktová brožura CS

(2.09 MB)

OLF5 OffLine Filter
Produktová brožura EN

(2.09 MB)