Výsledky hledání pro: 'Ukazatel protitlaku'
1
Výsledek
v kategorii
Produkty
Kategorie produktů
<table><tr><td>Senzory hladiny kapaliny jsou určené ke sledování hladiny média v zásobníku. Umožňují detekovat a předat jeden nebo více spínacích signálů jako varovnou zprávu prostřednictvím elektrického signálu za účelem regulace hladiny nebo odeslat přímo do ovladače PLC. Na výběr jsou velikosti od 076 do 1000 mm, četná provedení konektorů a příslušenství. Spínací kontakt je k dispozici jako NC kontakt, NO kontakt nebo přepínací kontakt. Portfolio produktů doplňuje vysoká odolnost vůči médiím, odolnost vůči UV záření, teplota tlakové kapaliny od -30 °C do +120 °C a četné příslušenství. Neváhejte nás požádat o pomoc s výběrem.</td></tr></table>
0
Výsledek
v kategorii
Témata a řešení
0
Výsledek
v kategorii
Soubory ke stažení
Není váš soubor v seznamu?
K našemu centru stahování a médií