HIT 1000 – snímač statického náklonu do PL d/ sil 2
- Robustní hliníkové pouzdro pro obzvláště drsné podmínky prostředí
- Měřený rozsah, podélný +/- 180°, příčný +/- 90°
- Přesnost, typ. 0,1°; max. 0,2°
- 3-osý senzor zrychlení MEMS +/- 30 m/s²
- CANopen / CANopen Safety / SAE J1939
- Zástrčkový konektor
- 1 * M12x1 5pol
- 2 * M12x1 5pol pro snadné kaskádování
- Procesní hodnoty
- Statický sklon 2 osy
- Zrychlení 3 osy
- Možnosti
- Zvýšená funkční bezpečnost
SKU
GP_1000589571
Vyhledávání produktu
Výběr filtru
Resetovat filtr
Výstupní signál
0
vybrat vše
Resetovat výběr
Výstupní signál
Primární osa (podélný sklon)
0
vybrat vše
Resetovat výběr
Primární osa (podélný sklon)
Schválení a osvědčení
0
vybrat vše
Resetovat výběr
Schválení a osvědčení
Potřebujete přizpůsobené řešení? Můžete zaslat dotaz na produkt přímo našim expertům.
|
|
HIT 1008-F11-X-180-Y-90-1-000
Materiál č. 928718
|
|
||||||
|
|
HIT 1008-F13-Z-180-Y-90-1-S2PD-2-000
Materiál č. 927686
|
|
||||||
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
HIT 1000/1500 CANopen Safety Protocol description E
Návod k obsluze/údržbě
EN