Odpružení ramen

Odpružení ramen

Stabilizační jednotky pro zdvihací zařízení HSE jsou k dispozici v různých velikostech a provedeních a je možné je využít na vozidlech se zdvihacími zařízeními, jako jsou kolové nakladače, manipulační technika a jeřáby. HSE snižuje výkyvné pohyby vozidel.

HSE spojuje vedení pro přenos zatížení s jedním nebo několika hydropneumatickými akumulátory. Akumulátor má účinek hydropneumatického odpružení a odděluje tak vibrace způsobené zatížením od zbytku vozidla, a tím i od řidiče. Dimenzování akumulátoru je koordinováno se zákazníkem u konkrétního vozidla, abychom tak vždy dosáhli optimální koordinace stroje.

Výhody

  • Vyšší přepravní a cestovní rychlost
  • Vyšší manipulační kapacita
  • Stabilnější vlastnosti při řízení
  • Kratší brzdné dráhy
  • Vyšší komfort
  • Nižší mechanické zatížení
  • Méně prostojů
  • Soulad se směrnicemi o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
  • Tlak akumulátor vždy na úrovni zatížení
  • Žádný pohyb zvedací jednotky při aktivovaném zavěšení
Číst dál Zobrazit méně
Potřebujete přizpůsobené řešení? Můžete zaslat dotaz na produkt přímo našim expertům.