Výsledky hledání pro: 'Pronájem zařízení'
6
Výsledky
v kategorii
Produkty
Modul
Jednotky plnění dusíkem, označované jako N2 servery, se používají k plnění akumulátorů, k doplnění plnicího tlaku plynu a/nebo k plnění akumulátorových stanic.<br />V našem portfoliu N2 serverů najdete mobilní i přenosná zařízení. Kromě toho jsou všechny N2 servery vybaveny blokem omezujícím tlak v souladu s nařízeními pro prevenci nehod (UVV).<p>Pokud se chcete vyhnout nákladnému pořizování a údržbě, nabízíme také příslušné jednotky k pronájmu.</p>
Modul
<div>Modul ContaminationTest CTM je modulární systém pro kontrolu komponent z hlediska jejich technické čistoty. Čistí povrch modulu od znečištění pevnými částicemi prostřednictvím mokrého odběru vzorků a přenáší je pomocí membrány k následné analýze.<br /> Zásobovací modul CTM-SC slouží k zásobování médii, řízení a ukládání dat extrakčních modulů CTM-E. CTM se používá především v automobilovém a dodavatelském průmyslu, při montáži převodovek/motorů, v mobilní hydraulice, při výrobě komponent hydraulických/mazacích systémů a v leteckém průmyslu.</div><div><ul><li> Snížení nákladů v důsledku menšího množství výrobního odpadu</li><li> Detekce a eliminace slabých míst</li><li> Snížení počtu poruch zařízení, které ještě nebyly uvedeny do provozu</li><li> Optimalizace interních a externích procesů</li><li> Dokumentace technické čistoty komponent</li><li> Reverzibilní pulzace zkušební kapaliny</li><li> Nastavení stlačeného vzduchu</li><li> Plnicí a vypouštěcí otvor</li><li> Řízení a monitorování modulů CTM-E</li><li> Automatické nastavování tlaku pomocí softwaru</li><li>Volné programování postupu extrakce</li></ul></div>
Modul
<div>Dostupné verze:<br /> Standardní</div><div><p>HMG 2500 je působivá, špičková přenosná jednotka pro měření a získávání dat.</p><p> Uživateli nabízí jednoduché, srozumitelné pokyny pro obsluhu a mnoho obsáhlých funkcí pro jednoduché a velmi rychlé provádění celé řady vysoce efektivních měření.<br /> Díky tomu je HMG 2500 ideálním pomocníkem především pro pracovníky při údržbě, uvádění do provozu a servisu. Zařízení je určeno především k tomu, aby zaznamenávalo hodnoty tlaku, teploty a průtoku, což jsou v hydraulice a pneumatice standardní veličiny. K tomuto účelu jsou k dispozici speciální senzory. HMG 2500 rozpozná měřenou veličinu, měřicí rozsah a jednotku těchto senzorů a automaticky provede základní nastavení zařízení.<br /> Kromě toho má HMG 2500 digitální vstup, např. pro měření frekvence nebo otáček, a také virtuální měřicí kanál pro měření rozdílu nebo výkonu. </p><p>Díky rozmanité nabídce funkcí a snadnému použití se HMG 2500 hodí jak pro uživatele, kteří chtějí měřit příležitostně, tak i pro ty, kteří provádí měření a zaznamenávání každodenně.</p><p>Díky schopnostem aktualizace HMG 2500 je jisté, že budete moci využít i budoucí vývoj softwaru zařízení.</p><ul><li> Jednoduché a uživatelsky přívětivé ovládání</li><li> Praktická, robustní konstrukce</li><li> Velký barevný displej s pixelovou grafikou</li><li> Rychlé a nezávislé základní nastavení díky automatické detekci senzorů</li><li>Je možné připojit až čtyři senzory v danou chvíli</li><li>Je možné zobrazit až 32 měřicích kanálů v danou chvíli</li><li> Vzorkovací frekvence až 0,1 ms</li><li>Velmi velká datová paměť pro archivaci křivek měření</li><li> Různé režimy měření:</li></ul><p> - Běžné měření<br /> - Rychlý záznam křivek<br /> - Dlouhodobá měření</p><ul><li>Dva nezávislé spouštěče, logicky propojitelné</li><li> Jednoduché připojení senzoru pomocí rychlospojky M12×1 (push-pull)</li><li>Připojení k počítači</li><li> USB</li><li>RS 232</li><li> Přívětivá vizualizace, archivace a zpracování dat pomocí softwaru HMGWIN a CMWIN, který je součástí dodávky</li></ul></div>
Modul
<div>Rozhraní ConditionSensor Interface CSI-B-1 je segmentem konceptu společnosti HYDAC pro monitorování stavu, který propojuje úroveň senzoru s úrovní interpretace. Senzory společnosti HYDAC vysílají signál HSI, který CSI-B-1 přenáší v jednotlivých analogových měřicích signálech. Výstup tak může podle potřeby probíhat pro každý kanál jako proudový nebo napěťový signál. Naměřené hodnoty je možné číst pomocí softwaru FluidMonitoring FluMoS.</div><div><ul><li>Jeden vstupní kanál pro senzory společnosti HYDAC</li><li> Přímé připojení senzoru pomocí šroubových svorek</li><li> Automatická detekce senzoru</li><li> Velmi kompaktní design</li><li> Vhodné pro instalaci na nosnou lištu</li><li> Třída krytí IP 40</li></ul></div>
1
Výsledek
v kategorii
Témata a řešení
Jako mezinárodní skupina máme k dispozici globální síť využívající odborné poznatky, normy kvality a orientaci na zákazníka. Díky tomu můžeme vyhovět přísným požadavkům na trhu a pomoci vám jako odborný partner při vývoji vašich řešení na m ...
2
Výsledky
v kategorii
Soubory ke stažení
FCU2xxx Quick Start Manual
Pronájem zařízení
Analytické přístroje
Návod k obsluze/údržbě
Angličtina
(3.61 MB)
BUW1200097823-00001-KurzAnleitung FCU1000 3455611b 2010-01-12
Pronájem zařízení
Analytické přístroje
Návod k obsluze/údržbě
(1.5 MB)
Není váš soubor v seznamu?
K našemu centru stahování a médií