Výsledky hledání pro: 'Trubice'
23
Výsledky
v kategorii
Produkty
Měřiče hladiny kapaliny HYDAC ve válcovém provedení s trubkovým připojením na obou stranách pro externí montáž i z větších vzdáleností. Robustní verze, pozorovatelnost v rozsahu 360°. Na výběr je velký počet velikostí, variant těsnění a typů připojení – neváhejte nás požádat o pomoc s nalezením správného produktu pro vás.
109.58737
Senzory hladiny kapaliny HYDAC s oválnou plastovou trubičkou. Když hladina kapaliny klesne pod minimální úroveň, je odeslán elektrický signál, který lze použít jako varovnou zprávu nebo pro regulaci hladiny. Na výběr jsou velikosti od 076 do 381 mm, četné varianty těsnění, provedení konektorů a příslušenství. Spínací kontakty jsou k dispozici jako NC kontakt, NO kontakt nebo přepínací kontakt. Teplotní rozsah provozní kapaliny od -20 °C do +95 °C – další verze na vyžádání. Neváhejte nás požádat o pomoc s nalezením správného produktu pro vás.
Měřiče hladiny kapaliny HYDAC s kulatou skleněnou trubičkou. Na výběr jsou velikosti od 076 do 381 mm, četná provedení těsnění a příslušenství. Vysoká odolnost vůči médiím, a to i v případě použití kapalin obsahujících glykol. Teplotní rozsah provozní kapaliny od -20 °C do +95 °C – další verze na vyžádání. Neváhejte nás požádat o pomoc s výběrem.
2
Výsledky
v kategorii
Témata a řešení
Prohlédněte si další články z časopisů Řešení pro vaše požadavky v oblasti hystereze, opakovatelnosti a rychlosti regulace: kontaktujte naše odborníky a požadujte průmyslový ventil na míru.
Kontaktujte nás ještě dnes Inovativní a na m ...
Průkopník od prvního dne – společnost HYDAC je od samého počátku vaším kontaktem pro problémy v oblasti větrné energetiky. Jsme tu pro vás, abychom vám pomohli se zavedenými systémy na pevnině i na moři s převodovkami i bez nich, ale i s méně obvyklý ...
0
Výsledek
v kategorii
Soubory ke stažení
Není váš soubor v seznamu?
K našemu centru stahování a médií