Směrové ventily pro snímání zatížení
Naše rozdělovače s detekcí zatížení pracují s kompenzátory tlaku před čerpadlem pro systémy s čerpadly s konstantním a proměnným objemem. Je možné ovládat až deset funkcí nezávisle na sobě, pokud požadovaný průtok nepřekročí maximální průtok čerpadla.
Jejich ovládání je možné celou řadou způsobů od ručních pák přes hydraulické, elektrohydraulické až po elektronické řídicí jednotky. K dispozici jsou také senzory pro monitorování spínacích bodů. Kromě toho nabízíme také optimalizovaná hlavní ovládací vřetena pro různé aplikace.
Rozdělovače byly vyvinuty s důrazem na vysokou přesnost, jemnou regulaci a energetickou efektivitu. Díky flexibilní konstrukci a kompaktnímu provedení jsou rozdělovače vhodné pro celou řadu aplikací.
Jejich ovládání je možné celou řadou způsobů od ručních pák přes hydraulické, elektrohydraulické až po elektronické řídicí jednotky. K dispozici jsou také senzory pro monitorování spínacích bodů. Kromě toho nabízíme také optimalizovaná hlavní ovládací vřetena pro různé aplikace.
Rozdělovače byly vyvinuty s důrazem na vysokou přesnost, jemnou regulaci a energetickou efektivitu. Díky flexibilní konstrukci a kompaktnímu provedení jsou rozdělovače vhodné pro celou řadu aplikací.
Vyhledávání produktu
Výběr filtru
Resetovat filtr