
Koaxiální ventily
Vyhledávání produktu
Výběr filtru
Resetovat filtr
Řada CX
0
vybrat vše
Resetovat výběr
Řada CX
Spínací funkce CX
0
vybrat vše
Resetovat výběr
Spínací funkce CX
Jmenovitý tlak – CX
0
vybrat vše
Resetovat výběr
Jmenovitý tlak – CX
Jmenovitá velikost DN CX
0
vybrat vše
Resetovat výběr
Jmenovitá velikost DN CX
Velikost připojení CX
0
vybrat vše
Resetovat výběr
Velikost připojení CX
Materiál pouzdra CX
0
vybrat vše
Resetovat výběr
Materiál pouzdra CX
Průtok (hodnota Kv) [m³/h]
0
vybrat vše
Resetovat výběr
Průtok (hodnota Kv) [m³/h]
Napětí hlavního solenoidu [V]
0
vybrat vše
Resetovat výběr
Napětí hlavního solenoidu [V]
Spotřeba energie [W]
0
vybrat vše
Resetovat výběr
Spotřeba energie [W]
Elektr. připojení, hlavní solenoid
0
vybrat vše
Resetovat výběr
Elektr. připojení, hlavní solenoid
Těsnění, statické
0
vybrat vše
Resetovat výběr
Těsnění, statické
Těsnění, dynamické
0
vybrat vše
Resetovat výběr
Těsnění, dynamické
Těsnění sedla ventilu
0
vybrat vše
Resetovat výběr
Těsnění sedla ventilu
Kód modelu CX
0
vybrat vše
Resetovat výběr
Kód modelu CX
Montážní konzola CX
0
vybrat vše
Resetovat výběr
Montážní konzola CX
Zobrazit více filtrů
Potřebujete přizpůsobené řešení? Můžete zaslat dotaz na produkt přímo našim expertům.
Stránka
-
Produkty 1-7 z 100000
- Stránka Další
Přehled produktu
Stránka
-
Produkty 1-7 z 100000
- Stránka Další
Soubory ke stažení pro tuto kategorii
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
CX03F to CX05F 2/2-way Coaxial Valve Direct acting Flange version
Produktová brožura
EN
CX06F to CX08F 2/2-way Coaxial Valve Pilot operated Flange version
Produktová brožura
EN