På lager
Tilføj til min liste
Bemærk: I afsnittet "Min liste" kan du huske produkter og anmode om dem.
Tekniske data
| Product Features | |
|---|---|
| Funktion | Kontraventil |
| Justeringstype | Ikke tilgængelig |
| Hulrum | FC08-2 |
| Qmax-ventiler [l/min] | 38 |
| Produktfamilie | RV08A |
| Sprængningstryk [bar] | 2,1 |
| Volumenflowområde Q [l/min] | 0 - 38 |
| Nom. størrelse | 8 |
| Objektbetegnelse | RV08A-01-C-V-30 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Styringens art | Direktvirkende |
| Installationens art | UNF |
| Tætningsmateriale | FKM |
| Delnummer | 3010155 |
| Design | Patron |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.