På lager
Tilføj til min liste
Bemærk: I afsnittet "Min liste" kan du huske produkter og anmode om dem.
Tekniske data
| Product Features | |
|---|---|
| Trykindstilling CE [bar, l/min] | 280BAR,110L/MIN |
| Yderligere funktion | Ingen |
| Version | CE- + TÜV-typegodkendt |
| Standard | Udløbsventil CE+TÜV |
| Justeringstype | Forseglet med forseglingshætte |
| Hulrum | 12120A |
| Qmax-ventiler [l/min] | 110 |
| Produktfamilie | DB12120A |
| Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] | 30 - 400 |
| Funktion | Knækventil |
| Flowhastighedsområde Q (l/min) | 0 - 110 |
| Nom. størrelse | 12 |
| Objektbetegnelse | DB12120A-011-CExxxx.ENISO4126.6L.110.280 |
| Pmax [bar] | 400 |
| Styringens art | Direktvirkende |
| Installationens art | Metrisk |
| Tætningsmateriale | FKM |
| Delnummer | 3108631 |
| Design | Patron |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
DB12120A-01X-HL-CE - Safety Valve, direct-acting with hand wheel
Produktbrochure
EN