På lager
Tilføj til min liste
Bemærk: I afsnittet "Min liste" kan du huske produkter og anmode om dem.
Tekniske data
| Product Features | |
|---|---|
| Spole | 24V proportional |
| Forbrugerflowhastighed, prod. F | 0 - 12 |
| Funktion | Prop. trykreduktionsventiler |
| Type, manuel overstyring | Ingen manuel overstyring |
| Model | Standard |
| Manuel overstyring | Nej |
| Aktivering | Proportional |
| Spoledesign | 40-1836 |
| Justeringstype | Ikke tilgængelig |
| Hulrum | FC08-3 |
| Qmax-ventiler [l/min] | 12 |
| Produktfamilie | PDR08 |
| Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] | 0 - 138 |
| Stiktype | Tilslutningsstik iht. DIN EN 1 |
| Trykindstillingsområde [bar] | 0 - 35 |
| Nom. størrelse | 8 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Styringens art | Direktvirkende |
| Installationens art | UNF |
| Tætningsmateriale | NBR |
| Varenummer, spole | 3109229 |
| Design | Patron |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.