På lager
Tilføj til min liste
Bemærk: I afsnittet "Min liste" kan du huske produkter og anmode om dem.
Tekniske data
| Product Features | |
|---|---|
| Hulrum | FC08-2 |
| Delnummer | 3144736 |
| Design | Patron |
| Tætningsmateriale | NBR |
| Installationens art | UNF |
| Styringens art | Direktvirkende |
| Qmax-ventiler [l/min] | 38 |
| Pmax [bar] | 420 |
| Objektbetegnelse | DB08A-01-C-N-180H |
| Nom. størrelse | 8 |
| Funktion | Knækventil |
| Flowhastighedsområde Q (l/min) | 0 - 38 |
| Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] | 5 - 345 |
| Produktfamilie | DB08A |
| Justeringstype | Manual |
| Trykindstillingsområde [bar] | 10 - 124 |
| Standard | Udløbsventil |
| Trykindstilling [bar] | Ingen forudindstilling |
| Version | Ingen |
| Yderligere funktion | Ingen |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.