På lager
Tilføj til min liste
Bemærk: I afsnittet "Min liste" kan du huske produkter og anmode om dem.
Tekniske data
| Product Features | |
|---|---|
| Yderligere funktion | Ingen |
| Version | Udæmpet, ingen aflastningsboring |
| Kontroltryksforskel [bar] | 8 |
| Standard | Trykvægt |
| Justeringstype | Ikke-justerbar |
| Hulrum | 12121 |
| Qmax-ventiler [l/min] | 120 |
| Produktfamilie | DWM12121Z |
| Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] | 5 - 14 |
| Funktion | Spoleventil |
| Flowhastighedsområde Q (l/min) | 0 - 120 |
| Nom. størrelse | 12 |
| Objektbetegnelse | DWM12121Z-21-C-V-08 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Styringens art | Direktvirkende |
| Installationens art | Metrisk |
| Tætningsmateriale | FKM |
| Delnummer | 3283782 |
| Design | Patron |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.