PPV103-56-FR01HSK-3280-4205 *
Varenummer
3585321
På lager
Tilføj til min liste
Bemærk: I afsnittet "Min liste" kan du huske produkter og anmode om dem.
Tekniske data
| Product Features | |
|---|---|
| Størrelse | PPV103 |
| Forskydning | 56 cm³/U |
| Rotationsretning | Rotation med uret |
| Monteringsflange | SAE B monteringsflange 2-huls |
| Skaft | SAE C nøgleaksel |
| Forseglinger | Viton |
| Porte | SAE, BSPF/metrisk |
| Position, porte 1 | Radial |
| Gennemkørsel | Enkelt pumpe |
| Styring | Trykreduktionsventil |
| Strømstyring | Uden |
| Effektniveau (udgang styreenhed) | 0 |
| Strømfrekvens (output styreenhed) | Uden |
| Antal ben, motor (udgang styreenhed) | Uden |
| Flowhastighedsstyring | Uden flowhastighedsstyring |
| Type E07 | Uden |
| Nødoperation E07 | Uden manuel tilsidesættelse |
| Drejevinkelsensor | Uden |
| Hanstik til solenoider | Uden |
| Tryksensor | Uden |
| Indstillingsområde | 12-210 |
| Min. tryk [bar] | 160 |
| Maks. tryk [bar] | 210 |
| Min. rotationshastighed [rpm] | 600 |
| Maks. rotationshastighed [rpm] | 1800 |
| Forsyningsspænding | Uden |
| Pilottrykporte | Uden pilottrykporte |
| Opsamlingsmanifold (størrelse 360/560) | Uden |
| Pilot gear p (størrelse 360/560) | Uden |
| Olietemperatur [°C] | -20 til +95 |
| Omgivelsestemperatur [°C] | Ingen detaljer |
| Filtrering | 21/19/16 |
| Min. viskositet [cSt (mm²/s)] | 20 |
| Maks. viskositet [cSt (mm²/s)] | 400 |
| Hydraulikvæske | Normal hydraulikolie, Hydraulikolie type R&L |