På lager
Tilføj til min liste
Bemærk: I afsnittet "Min liste" kan du huske produkter og anmode om dem.
Tekniske data
| Product Features | |
|---|---|
| Yderligere funktion | Med magnetventil |
| Version | Ingen |
| Trykindstilling [bar] | Ingen forudindstilling |
| Standard | Udløbsventil |
| Spoledesign | 40-1836 |
| Justeringstype | Værktøj |
| Hulrum | FC10 -2 |
| Qmax-ventiler [l/min] | 120 |
| Produktfamilie | DB10PY |
| Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] | 5 - 345 |
| Stiktype | Uden spole |
| Spole | Uden spole |
| Funktion | Spoleventil |
| Flowhastighedsområde Q (l/min) | 0 - 120 |
| Trykindstillingsområde [bar] | 5 - 228 |
| Nom. størrelse | 10 |
| Objektbetegnelse | DB10PY-01-C-V-330V-0 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Styringens art | Pilotbetjent |
| Installationens art | UNF |
| Tætningsmateriale | FKM |
| Delnummer | 4066569 |
| Varenummer, spole | - |
| Design | Patron |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.