På lager
Bemærk: I afsnittet "Min liste" kan du huske produkter og anmode om dem.
Tekniske data
| SC produktkendetegn: | |
|---|---|
| Yderligere funktion | Ingen |
| Version | Ingen |
| Trykindstilling [bar] | 30 |
| Standard | Udløbsventil |
| Justeringstype | Værktøj |
| Hulrum | 05220 |
| Qmax-ventiler [l/min] | 15 |
| Produktfamilie | DB3E |
| Indstil trykket. Produkt f.[bar] | 5 - 350 |
| Funktion | Knækventil |
| Flowhastighedsområde Q (l/min) | 0 - 15 |
| Trykindstillingsområde [bar] | 10 - 100 |
| Nominel størrelse | 3 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Styringens art | Direktvirkende |
| Installationens art | Metrisk |
| Tætningsmateriale | FKM |
| Design | Patron |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet, men direkte på de individuelle produkter.
Installation instruction Screw-in cartridge valves | Slip-in valves |Insert cartridge valves
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
EN