På lager
Tilføj til min liste
Bemærk: I afsnittet "Min liste" kan du huske produkter og anmode om dem.
Tekniske data
| Product Features | |
|---|---|
| Hulrum | ISO7368 08-3-1-16 |
| Produktfamilie | LD-CCE .. 2W |
| Nom. størrelse | 25 |
| Pmax [bar] | 420 |
| Tætningsmateriale | NBR |
| Funktion | Kontroldæksel |
| Endehætte type | 2W |
| Kegletype | Ikke specificeret |
| Forseglingsmulighed | Ikke specificeret |
| Arealforhold | Ikke specificeret |
| Konfiguration af åbning | Uden åbning |
| Mulig kombination kegle | B, C, E, F |
| Styreforbindelse | Hulmønster ISO 4401 03-02-0-05 |
| Positionsovervågning | Nej |
| Nom. sz. ÅBNING X, C, Z1, Z2, Y | M6 |
| Nom. sz. ÅBNING P, A, B, T | M6 |
| Justeringstype | - |
| Produktfamilie for styreventil | 4WE 6 |
| Design | Patronventiler (logik) |
| Sprækketryk [bar] | 0 |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.