På lager
Tilføj til min liste
Bemærk: I afsnittet "Min liste" kan du huske produkter og anmode om dem.
Tekniske data
| Product Features | |
|---|---|
| Type, manuel overstyring | Skjult manuel overstyring |
| Model | Soft-shift |
| Manuel overstyring | Ja |
| Funktion | 4/2 retningsventil |
| Aktivering | Magnetisk |
| Ventilserie | 4WEW 10 HA |
| Spoledesign | 75-3164 |
| Hulrum | ISO 4401-05-04-0-05 |
| Qmax-ventiler [l/min] | 160 |
| Stiktype | Tilslutningsstik iht. DIN EN 1 |
| Trykområde P [bar] | 0 - 350 |
| Spole | 24V DC |
| Volumenflowområde Q [l/min] | 0 - 160 |
| Funktion | Spoleventil |
| Flowhastighedsområde Q (l/min) | 0 - 160 |
| Nom. størrelse | 10 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Styringens art | Direktvirkende |
| Installationens art | Andre |
| Tætningsmateriale | NBR |
| Varenummer, spole | 4251230 |
| Design | Manifoldmonteret |
| Produktfamilie | 4WEW 10 HA |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.