På lager
Tilføj til min liste
Bemærk: I afsnittet "Min liste" kan du huske produkter og anmode om dem.
Tekniske data
| Product Features | |
|---|---|
| Hulrum | ISO7368 BB-08-2-A |
| Qmax-ventiler [l/min] | 1.000 |
| Produktfamilie | L-CEE 25 KEGEL F |
| Nom. størrelse | 25 |
| Pmax [bar] | 420 |
| Tætningsmateriale | NBR |
| Funktion | Logiske elementer |
| Endehætte type | Ikke specificeret |
| Kegletype | F |
| Forseglingsmulighed | Uden akseltætning |
| Arealforhold | 1:1,07 |
| Konfiguration af åbning | - |
| Mulig kombination kegle | - |
| Styreforbindelse | - |
| Positionsovervågning | Nej |
| Nom. sz. ÅBNING X, C, Z1, Z2, Y | - |
| Nom. sz. ÅBNING P, A, B, T | - |
| Justeringstype | - |
| Produktfamilie for styreventil | - |
| Design | Patronventiler (logik) |
| Sprækketryk [bar] | 30 |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.