På lager
Tilføj til min liste
Bemærk: I afsnittet "Min liste" kan du huske produkter og anmode om dem.
Tekniske data
| Product Features | |
|---|---|
| Hulrum | 04T30 |
| Design | Patronventiler |
| Tætningsmateriale | NBR |
| Installationens art | Kompakt |
| Styringens art | Direktvirkende |
| Qmax-ventiler [l/min] | 4 |
| Pmax [bar] | 60 |
| Nom. størrelse | 4 |
| Funktion | Spoleventil |
| Manuel overstyring | Nej |
| Stiktype | Deutsch-stikforbindelse |
| Aktivering | Proportional |
| Model | Standard |
| Spoledesign | 0 |
| Type, manuel overstyring | Ingen manuel overstyring |
| Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] | 0 - 32 |
| Produktfamilie | PDRC04T30D |
| Justeringstype | Ikke tilgængelig |
| Trykindstillingsområde [bar] | 0 - 32 |
| Funktion | Prop. trykreduktionsventiler |
| Spole | 12V proportional |
| Forbrugerflowhastighed, prod. F | 0 - 4 |
| Varenummer, spole | PÅ FORESPØRGSEL |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.