VEU-F-30/10-M-A-G-G-Z-D3/-SKDK-FA1
Varenummer
4571884
På lager
Tilføj til min liste
Bemærk: I afsnittet "Min liste" kan du huske produkter og anmode om dem.
Tekniske data
| Product Features | |
|---|---|
| Supplerende oplysninger | Sugeslange 2,5 m/ret. 5 m, Tænd/sluk med kontaktslukning |
| Indikator om tilstopning | 2 bar visuel/elektrisk |
| Spænding | 440V-50Hz - 3 faser |
| Pumpe | Gearpumpe |
| Køler/varmeveksler | Pladevarmeveksler |
| Version | Mobil |
| Størrelse | Kabinet 30 l/flowhastighed 10 l |
| Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
IXE / VME elements to VEE-I elements Intsallation instructions
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
DE, EN, FR