På lager
Tilføj til min liste
Bemærk: I afsnittet "Min liste" kan du huske produkter og anmode om dem.
Tekniske data
| Product Features | |
|---|---|
| Model | Ydeevneoptimeret |
| Type, manuel overstyring | Ingen manuel overstyring |
| Model | Ydeevneoptimeret |
| Manuel overstyring | Nej |
| Funktion | 2/2 retningsventil |
| Aktivering | Magnetisk |
| Ventilserie | WS08W-61 |
| Spoledesign | 50-1836 |
| Hulrum | FC08-2 |
| Qmax-ventiler [l/min] | 25 |
| Stiktype | Uden spole |
| Trykområde P [bar] | 0 - 350 |
| Spole | Uden spole |
| Volumenflowområde Q [l/min] | 0 - 25 |
| Funktion | Knækventil |
| Flowhastighedsområde Q (l/min) | 0 - 25 |
| Nom. størrelse | 8 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Styringens art | Direktvirkende |
| Installationens art | UNF |
| Tætningsmateriale | FKM |
| Varenummer, spole | - |
| Design | Patron |
| Produktfamilie | WS08W-61 |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.