WK12Y-01-C-NU-12DG
Varenummer
4819132
På lager
Tilføj til min liste
Bemærk: I afsnittet "Min liste" kan du huske produkter og anmode om dem.
Tekniske data
| Product Features | |
|---|---|
| Type, manuel overstyring | Ingen manuel overstyring |
| Model | Standard |
| Manuel overstyring | Nej |
| Funktion | 4/2 retningsventil |
| Aktivering | Magnetisk |
| Ventilserie | WK12Y |
| Spoledesign | 50-2345 |
| Hulrum | FC12-4 |
| Qmax-ventiler [l/min] | 60 |
| Stiktype | Tilslutningsstik iht. DIN EN 1 |
| Trykområde P [bar] | 0 - 250 |
| Spole | 12V DC |
| Volumenflowområde Q [l/min] | 0 - 60 |
| Funktion | Spoleventil |
| Flowhastighedsområde Q (l/min) | 0 - 60 |
| Nom. størrelse | 12 |
| Pmax [bar] | 250 |
| Styringens art | Direktvirkende |
| Installationens art | UNF |
| Tætningsmateriale | PU-NBR |
| Varenummer, spole | 3274860 |
| Design | Patron |
| Produktfamilie | WK12Y |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.