På lager
Tilføj til min liste
Bemærk: I afsnittet "Min liste" kan du huske produkter og anmode om dem.
Tekniske data
| Product Features | |
|---|---|
| Model | Opløsning lav |
| Opløsning | 60 |
| Funktion | Kontrabalanceventil |
| Pilotforhold | 10 |
| Justeringstype | Værktøj |
| Hulrum | T-11A |
| Qmax-ventiler [l/min] | 60 |
| Produktfamilie | RS11A |
| Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] | 30 - 350 |
| Volumenflowområde Q [l/min] | 0 - 60 |
| Trykindstillingsområde [bar] | 70 - 210 |
| Nom. størrelse | 11 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Styringens art | Direktvirkende |
| Installationens art | Andre |
| Tætningsmateriale | NBR |
| Design | Patron |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.