På lager
Tilføj til min liste
Bemærk: I afsnittet "Min liste" kan du huske produkter og anmode om dem.
Tekniske data
| Product Features | |
|---|---|
| Kraft [KN] | 0.9 |
| Slaglængde [mm] | 300 |
| Hastighed [mm/s] | 4.5 |
| Spænding [V] | 24 |
| Spændingstype | DC |
| Antirotationsanordning | Nej |
| Bremse | Nej |
| Beskyttelsesklasse (dynamisk) | IP67 |
| Min. temperatur | -20 |
| Temperatur maks. | 80 |
| Arbejdscyklus | S2-5MIN |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
HYDAC KineSys: Electric cylinders for mobile applications - HEZm-1
Produktbrochure
EN