På lager
Tilføj til min liste
Bemærk: I afsnittet "Min liste" kan du huske produkter og anmode om dem.
Tekniske data
| Product Features | |
|---|---|
| Funktion | Kontraventil |
| Positionsventil | Returstrøm P |
| Justeringstype | Ikke tilgængelig |
| Hulrum | ISO 4401-03-02-0-05 |
| Qmax-ventiler [l/min] | 50 |
| Produktfamilie | ZW-RV06 |
| Sprængningstryk [bar] | 0,5 |
| Volumenflowområde Q [l/min] | 0 - 50 |
| Nom. størrelse | 6 |
| Objektbetegnelse | ZW-RV06-01-P 0,5-V * |
| Pmax [bar] | 350 |
| Styringens art | Direktvirkende |
| Installationens art | Andre |
| Tætningsmateriale | FKM |
| Delnummer | 6074182 |
| Design | Sandwichpaneler |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.