På lager
Tilføj til min liste
Bemærk: I afsnittet "Min liste" kan du huske produkter og anmode om dem.
Tekniske data
| Product Features | |
|---|---|
| Yderligere funktion | Ingen |
| Version | Ingen |
| Trykindstilling [bar] | Ingen forudindstilling |
| Standard | Trykreguleringsventil |
| Positionsventil | Tryk på A |
| Justeringstype | Værktøj |
| Hulrum | ISO 4401-03-02-0-05 |
| Qmax-ventiler [l/min] | 50 |
| Produktfamilie | ZW-DM06 |
| Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] | 3 - 280 |
| Funktion | Spoleventil |
| Flowhastighedsområde Q (l/min) | 0 - 50 |
| Trykindstillingsområde [bar] | 60 - 280 |
| Nom. størrelse | 6 |
| Objektbetegnelse | ZW-DM06-01-PA 280V- V * |
| Pmax [bar] | 350 |
| Styringens art | Direktvirkende |
| Installationens art | Andre |
| Tætningsmateriale | FKM |
| Delnummer | 6074686 |
| Design | Sandwichpaneler |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.