På lager
Tilføj til min liste
Bemærk: I afsnittet "Min liste" kan du huske produkter og anmode om dem.
Tekniske data
| Product Features | |
|---|---|
| Spole | 24V proportional |
| Forbrugerflowhastighed, prod. F | 0 - 40 |
| Funktion | Prop. retningsventil |
| Type, manuel overstyring | Skjult manuel overstyring |
| Model | Standard |
| Manuel overstyring | Ja |
| Aktivering | Proportional |
| Spoledesign | OBE |
| Justeringstype | Ikke tilgængelig |
| Hulrum | ISO 4401-03-02-0-05 |
| Qmax-ventiler [l/min] | 40 |
| Produktfamilie | P4WEE 6 Q |
| Stiktype | Med indbygget elektronik |
| Funktion | Spoleventil |
| Nom. størrelse | 6 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Styringens art | Direktvirkende |
| Installationens art | Andre |
| Tætningsmateriale | FKM |
| Varenummer, spole | - |
| Design | Manifoldmonteret |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.