På lager
Tilføj til min liste
Bemærk: I afsnittet "Min liste" kan du huske produkter og anmode om dem.
Tekniske data
| Product Features | |
|---|---|
| Yderligere funktion | Ingen |
| Version | Ingen |
| Trykindstilling [bar] | 150 |
| Standard | Udløbsventil |
| Justeringstype | Værktøj |
| Hulrum | 06020 |
| Qmax-ventiler [l/min] | 30 |
| Produktfamilie | DB4E |
| Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] | 4 - 630 |
| Funktion | Knækventil |
| Flowhastighedsområde Q (l/min) | 0 - 30 |
| Trykindstillingsområde [bar] | 10 - 200 |
| Nom. størrelse | 4 |
| Objektbetegnelse | DB4E-01X-200V150 |
| Pmax [bar] | 630 |
| Styringens art | Direktvirkende |
| Installationens art | Metrisk |
| Tætningsmateriale | FKM |
| Delnummer | 716368 |
| Design | Patron |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
DB4E-06X-CE-TT - Safety Valve, Low-Temperature Application -Direct-Acting
Produktbrochure
EN