Koblinger med buet tandhjul
Kobling med buet tandhjul, den fleksible akselforbindelse
- Dobbelt kardan virkemåde, der resulterer i ubetydelige genopretningskræfter
- Plastikmuffe af 6.6 polyamid, meget høj elektrisk isoleringsevne
- Modstandsdygtig over for alle kommercielt tilgængelige smøre- og hydraulikolier
- Enkel, tidsbesparende installation
- Tilladt temperaturområde fra -25 °C til +80 °C
- Vedligeholdelsesfri takket være kombinationen af stål og plast som materialer
- Kan leveres i størrelserne 14 til 100 (motorstørrelse 56 til 315 L)
- Foreskrevet til Berarma-pumper
SKU
læs mere ...
GP_1000422047
Produktsøgning
Filterudvalg
Nulstil filter
Koblinger med buet tandhjul
|
Kupplung B28-28H7/25H7
Materialenummer 3135231
|
|
||||
|
Kupplung B28-20H7/20H7
Materialenummer 3137728
|
|
||||
|
Kupplung B24-24H7/B17-SO
Materialenummer 3148250
|
|
||||
|
Kupplung B38-38H7/32H7
Materialenummer 3229032
|
|
||||
|
Kupplung B42-40H7/38H7
Materialenummer 3229045
|
|
||||
|
Kupplung B28-24H7/25H7
Materialenummer 3229046
|
|
||||
|
Kupplung B24-24H7/20H7
Materialenummer 3229049
|
|
||||
|
Kupplung B42-42H7/40H7
Materialenummer 3229050
|
|
||||
|
Kupplung B42-38H7/25H7
Materialenummer 3274622
|
|
||||
|
Kupplung B28-28H7/20H7
Materialenummer 3299212
|
|
||||
|
Kupplung B42-42H7/22H7
Materialenummer 3367018
|
|
||||
|
Kupplung B38-28H7/32H7
Materialenummer 3474653
|
|
||||
|
Kupplung B48-48H7/25H7
Materialenummer 3488846
|
|
||||
|
Kupplung B42-38H7/32H7
Materialenummer 3491130
|
|
||||
|
Kupplung B24-19H7/20H7
Materialenummer 3506971
|
|
||||
|
Kupplung B32-24H7/32H7
Materialenummer 3536942
|
|
||||
|
Kupplung B48-42H7/40H7
Materialenummer 3549584
|
|
||||
|
Kupplung B38-38H7/25H7
Materialenummer 3559416
|
|
||||
|
Kupplung B42-40H7/28H7
Materialenummer 3560801
|
|
||||
|
Kupplung B38-38H7/20H7
Materialenummer 3585191
|
|