KineSys-drevsystemer
Moderne og intelligente drevsystemer fra HYDAC KineSys – større effektivitet og reduceret kompleksitet takket være et behovsbaseret design.
Intelligente HYDAC drevsystemerBehovsbaseret systemudvikling til din optimale drevløsning
Elektromekanisk drevteknologi og et hydraulisk design med variabel hastighed tilbyder banebrydende løsninger til de fleste af dine funktioner. Enkle, effektive, økonomiske: Teamet hos HYDAC KineSys udvikler slanke, skræddersyede drevkoncepter. Benyt dig af vores omfattende produktsortiment og viden, der spænder over flere industrier og teknologier. Skab dit brugerdefinerede drevkoncept med HYDAC!
HYDAC er din guide til at vælge det rigtige drevsystem – uanset om det er hydraulisk eller elektromekanisk
Præcision i bevægelse! Når det drejer sig om drevsystemer til dine maskiner, har vi altid den nyeste information og vil med glæde dele vores viden med dig. Især da der nu er mange ting, som kan gøres enklere, mere effektive og nemmere at vedligeholde. Kom i gang med HYDAC. Vi hjælper dig med at skabe fremtidssikre maskiner.
Find ud af, hvordan vi helt præcist gør det, i vores brochure. Find ud af mere nu:
Dit ekspertcenter for drevsystemer Rådgivning vedrørende en bred vifte af teknologier fra HYDAC KineSys
Kinematic og systemer: HYDAC KineSys hjælper dig med at skabe fremtidssikre maskiner. Det tværfaglige team af hydraulikingeniører, maskiningeniører, elektroingeniører og automatiseringsspecialister samler alle brikkerne i puslespillet. Fra rådgivning om en bred vifte af teknologier og simpel integration af grænseflader mellem mekanik, elektroteknik og hydraulik for menneskers, maskiners og produkters sikkerhed. Drag fordel af længere levetid og mindre vedligeholdelse – altid med miljøvenlige løsninger i tankerne.
Hvad service betyder for osVi udvikler din skræddersyede systemløsning
Vi leverer ekspertise, der er skræddersyet til dit aktivitetsområde: HYDAC KineSys udvikler skræddersyede systemløsninger på basis af komponenter af høj kvalitet, moderne simulerings- og systemteknikværktøjer og indgående viden inden for alle former for drevteknologisektorer. Med en fast kontaktperson, der overtager den interne virksomhedskoordinering for dig, tilbyder vi dig konstant support og hurtig implementering.
Vores løsning: dit nøglefærdige HYDAC-undersystemEn målværdi bliver den faktiske bevægelse
Drag fordel af vores viden, der spænder over flere industrier og teknologier. Vi er ved din side under implementeringen og er særligt opmærksomme på grænsefladerne. Indtil alting kører glat.
Lad os give dine funktioner mening og sammen vælge det systemdesign, der er rigtigt for dig.
Drag fordel af et slankt, perfekt skræddersyet systemdesignStørre funktionalitet, pålidelighed og sikkerhed
Den rigtige løsning kommer af en balance mellem de forskellige funktionaliteter. Et slankt systemdesign, der passer til din applikation, er endnu vigtigere. Dette giver dig ofte mulighed for at opnå større funktionalitet, pålidelighed og sikkerhed med færre komponenter. Takket være mange års viden og ekspertise, der spænder over flere brancher, er HYDAC i stand til at støtte dig, når du vælger dit optimale drevsystem:
Elektromekanisk drevteknologi
Dit drevsystem - nu endnu mere enkelt: Stol på de elektromekaniske cylindre fra HYDAC som en nyttig tilføjelse eller et alternativ til kræfter på op til 500 kN.
Hydraulisk design med variabel hastighed
Hydraulik reduceret til det væsentlige: Skift fra et konventionelt systemlayout til et hydraulisk systemlayout med variabel hastighed og opnå betydelige energibesparelser på drivkraften.
HYDAC's vifte af produkter og tjenester Vi hjælper dig med at vælge det rigtige system. Fra individuelle produkter og enkle drevkoncepter til skræddersyede systemløsninger.
HYDAC's elektriske cylindere
HYDAC's elektriske cylindere er vedligeholdelsesfri i hele deres levetid og imponerer med deres simple idriftsættelse, takket være en Plug and Play-løsning. Vi tilbyder løsningen på dine udfordringer, perfekt skræddersyet til dine behov - fra simple komponenter og specielt designet helt op til komplette drevsystemer inklusive styreenheder til drev, aksestyring og idriftsættelse.
Hydrauliske drev fra HYDAC med variabel hastighed
Vores hydrauliske drev med variabel hastighed (DVA) er det perfekte eksempel på symbiose mellem hydraulik og elektronik. Vores integrerede, intelligente drevstyreenhed sikrer behovsbaseret lukket sløjfestyring og dermed betydelige energibesparelser. Standardløsningerne kan kombineres med alle slags hydrauliske moduler til prækonfigurerede basisfunktioner, herunder sensorer og trykbegrænsning.
Skræddersyede systemløsninger
HYDAC leverer drevstyreenheder og ventilstyreenheder i en nøglefærdig delsystemløsning til yderst dynamiske positioneringsnøjagtigheder op til 10 μm – dette gør positionering, styring og overvågning virkelig enkel, også uden eksterne målesystemer. Takket være den integrerbare kontrollogik drager du fordel af et centralt forbindelsespunkt for energi og kommunikation.
OSS
Hvem eller hvad er HYDAC KineSys?
Med over 9.500 medarbejdere på verdensplan er HYDAC en af de førende leverandører af væsketeknologi samt hydraulisk og elektronisk udstyr. KineSys-teamet er din partner, når du har brug for ekspertbistand til drevløsninger i forbindelse med kinematiske systemer.
Hvor stammer navnet KineSys fra?
Navnet KineSys er en sammentrækning af ordene kinematics og system.
Hvad er drev med variabelt omdrejningstal?
KineSys-drev med variabel hastighed (DVA) er det perfekte eksempel på en symbiose mellem hydraulik og elektronik. Takket være den integrerede styring med lukket sløjfe kan drevmotoren justeres efter behov. Det giver et større potentiale for energibesparelser, da energien kun stilles til rådig, hvis den rent faktisk skal bruges. Energibesparelser på op til 70 % er mulige, afhængigt af maskincyklussen. Den tilstandsoptimerede justering af KineSys løsningen reducerer effekttabet til et minimum. Det reducerer også drastisk kompleksiteten på hydrauliksiden.
Hvad er elcylindre?
Da de er nemme at integrere og ikke kræver vedligeholdelse, gør HYDAC elcylindre (HEZ) det let at implementere lineære bevægelser. HEZ-funktionen opnås ved hjælp af følgende set-up:
En (gear)-motor driver spindlen via en stiktilslutning, der er monteret i lejehuset via kuglelejet. Gevindmøtrikken konverterer spindlens roterende bevægelse til en lineær bevægelse, da møtrikhuset er sikret mod at dreje ved hjælp af lige lejeføringer. Stempelstangen drives af forbindelsen med møtrikken. Derfor får motorens rotationsretning stempelstangen til at køre ind eller ud. Spindlens rotationshastighed og gevindstigningen bestemmer hermed den translatoriske hastighed. Indersiden af HYDAC's elcylinder er beskyttet mod miljøpåvirkninger ved hjælp af et tætningssystem. Til fastgørelse af kraftenheden er der f.eks. et drejebeslag på lejehuset og et stangendeleje på stempelstangen.
Hvad er en CO3-kraftenhed?
CO3-kraftenheden er en meget overkommelig kompakt hydraulisk forsyningsenhed på basis af et drev med variabelt omdrejningstal og fuld integration af frekvensomformeren og kølesystemet. De vigtigste anvendelsesområder for denne plug & play-løsning er værktøjsmaskiner, og her især drejebænke.
Hvorfor anses drev med variabel hastighed for at være særligt energieffektive og støjsvage?
Årsagen til, at drev med variabel hastighed anses for at være særligt energieffektive og støjsvage, er, at både det nødvendige flow og den hydrauliske kraft (og således den elektriske strøm) leveres til forbrugeren. Den hydrauliske volumenstrøm og motorens rotationshastighed falder, og ventilatorens og den hydrauliske pumpes støjniveau minimeres. Når strøm ikke er nødvendig, kan drivlinjen endda slukkes helt. Det betyder, at drev med variabel hastighed støjer meget mindre og er mere energieffektive end konventionelle drev, hvor der er en konstant motorhastighed.
Hvorfor anses elcylindre for at være miljøvenlige?
Elcylindre (HEZ) er “lukkede akser”. Risikoen for miljøskadelige “lækager” er elimineret. Modsat et hydraulisk system føres der ikke olie ind fra en tank og videre til de hydrauliske cylindre gennem alle typer komponenter. I en HEZ anvendes der ikke væske “medium” til at overføre kraft. Denne funktion udføres af motoren, transmissionen og spindlen. Motorens roterende bevægelse konverteres til en lineær bevægelse. Til at beskytte komponenterne og mindske den interne friktion er der kun brug for smøring med fedt. Miljøskader kan undgås ved hjælp af elcylindre.
Hvordan bidrager HYDAC KineSys-løsninger til øget bæredygtighed?
Med hydraulik med variabel hastighed kan drivkraft, støjemissioner, tankstørrelse og vedligeholdelsens hyppighed mindskes, og det er med til at spare endnu flere ressourcer i systemdriften.
Når man bruger elektromekaniske cylindre, er det ikke længere nødvendigt at bruge olie som en driftsvæske – det mindsker yderligere potentialet for forurening.
HYDAC KineSys sigter også efter at bringe værdifulde materialer tilbage ind i brugscyklussen. Vores dæksel til CO3-kraftenheden f.eks. er fremstillet af rester af emballagefolie med indhold af aluminium, som ellers ville være blevet brændt.
På hvilken måde øger systemløsningerne fra HYDAC KineSys ydeevnen?
Hydrauliske og elektromekaniske cylindre med variabel hastighed er effektivt tilpasset til processer og bidrager til øget ydeevne. Dette mindsker kompleksiteten og øger funktionaliteten.
I hvilket omfang bidrager HYDAC KineSys-drevsystemer til øget effektivitet?
Hydrauliske og elektromekaniske drevsystemer er tilpasset til applikationens funktionaliteter. Energibehovet er præcist tilpasset til den nødvendige cyklus. Sådan leveres drivkraften efter behov. Det væsentligt lavere effekttab betyder, at hydraulikoliekølingen ofte ikke længere er nødvendig. Dette har en dobbelt effekt. Der kræves mindre energi til det hydrauliske drev, og energi til køling er ikke længere nødvendig.
Hvordan forholder HYDAC KineSys sig til termostyring?
Ved at skifte fra modstandsstyring til forskydningsstyret hydraulik (hydraulik med variabel hastighed), kan køling i mange tilfælde undlades, da der tilføres væsentligt mindre varme til systemet. Ved elektromekaniske drevcylindre er der ikke behov for yderligere køling.
Hvilket bidrag yder HYDAC KineSys med hensyn til digitalisering og software?
Drevstyringen fungerer som et centralt tilslutningspunkt for energi og kommunikation og muliggør styring, styring i lukket sløjfe, overvågning og fjernstyring af drevsystemet. Den smarte kombination af drevstyring og software gør det derudover muligt, at produktionsprocessen overvåges helt ned til komponentniveauet og gemmes til kvalitetsformål.