Drevstyring

Drevstyring

Vores drev-controllere i HFI-serien (HYDAC-frekvensomformer) styrer hastigheden eller drejningsmomentet på trefasede motorer.
Vi bruger dem til at implementere drevløsninger til hydrauliske og elektromekaniske systemer. Vores drevløsninger omfatter enkle komponentsæt såvel som komplette drevsystemløsninger. Det være sig elektromekaniske cylindre eller hydrauliske systemer: Vores drev-controllere er det manglende led. De gør det muligt at sammenkoble drevsystemer, reducere antallet af komponenter og den nødvendige plads, minimere kompleksiteten og skabe effektivitet.
Vores drev-controllere er forskellige med hensyn til, hvordan de monteres, og hvordan de bruges.

MM-enheder (motormonterede enheder) monteres på standard asynkronmotorer for at styre deres hastighed. Fordelen her er, at der ikke kræves noget ekstra kontrolkabinet. Drev-controlleren er monteret på motoren som en rygsæk. Løsninger som denne er tilgængelige op til en effekt på 22 kW.

CM-enheder (kabinetmonterede enheder) bruges til at styre trefasede synkronmotorer. Disse enheder bruges i dynamiske applikationer, som f.eks. hurtige retningsændringer, høj positioneringsnøjagtighed og præcis kraft-/trykstyring. Disse enheder skal monteres i et kontrolkabinet. Løsninger som denne er tilgængelige op til et output på 170 kW pr. individuel akse.

WM-enheder (vægmonterede enheder) bruges til hastighedskontrolleret drift af standard asynkronmotorer med højere output. Disse enheder skal monteres i et kontrolkabinet eller på en væg. Løsninger som denne er tilgængelige op til et output på 250 kW pr. individuel akse.
Læs mere Vis mindre
Produktsøgning
Filterudvalg
Nulstil filter