Middeltrykstrømenhed CO

CO1op til 250 bar op til 20 l/min kortvarig drift S2 = 5 min* intermitterende drift S3 = 20 %*

GENERELT

  • Minimal installationsstørrelse takket være de små flangedimensioner
  • Mulighed for forskellige hydrauliske styreenheder i den samme flange takket være fleksibel placering af patronventiler og/eller montering af kontrolblokke og seriefunktionsmoduler
  • Meget støjsvag takket være den specielle designstruktur

TEKNISKE DATA

  • Strømhastighed: op til 20 l/min
  • Driftstryk: maks. 250 bar
  • Spidsbelastning: op til maks. 300 bar (på forespørgsel)
  • Arbejdscyklus: S2 (kortvarig drift) S3 (intermitterende drift)
  • Motor: Pn = 0,37 kW til 3,0 kW (4; 5,5 kW på forespørgsel)
  • Motorspændinger: 3ph. 230/400 V -50 Hz (andre på forespørgsel)
  • Beskyttelsesklasse: DIN EN 60034-5 min IP54
  • Pumpedata Vg.: 1,0 cm³/omdr. til 10,0 cm³/omdr.
  • Tankvolumen: 1,8-8,4 l
  • Udløbsvolumen: 1,2-7,8 l
  • Væsketype: hydraulikolie i henhold til DIN 51524 del 1 og 2
  • Viskositetsområde: 10-380 mm²/s anbefales
  • Filtrering: maks. tilladt forureningsniveau for driftsvæske i henhold til ISO 4406 klasse 21/19/16
  • Køling: konvektion eller luftkøling
  • Vægt: fra 12 til 20 kg
  • Returstrøm: op til maks. 40 l/min
  • Monteringsposition: lodret, vandret
  • Temperaturområde for driftsvæske: -20 °C til maks. +80°C
  • Miljøtemperaturområde: -20 °C til maks. +40 °C

Nærmere oplysninger i brochure 5.306.0

Læs mere Vis mindre

Downloads for denne kategori

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet, men direkte på de individuelle produkter.
Dokumenttype
Medier
CO1 MS21 HYDAC Compact Power Unitfor use in Machine Saws
Produktprospekt DA

(1.36 MB)

CO1 MS21 HYDAC Compact Power Unitfor use in Machine Saws
Produktprospekt EN

(1.36 MB)

CO1 MF21 HYDAC Compact Power UnitFor auxiliary functions in machine tools
Produktprospekt DA

(2.24 MB)

CO1 MF21 HYDAC Compact Power UnitFor auxiliary functions in machine tools
Produktprospekt EN

(2.24 MB)

CO1 HYDAC Compact Power Units
Produktprospekt DA

(1.58 MB)

CO1 HYDAC Compact Power Units
Produktprospekt EN

(1.58 MB)