Søgeresultater for: 'Tilbehør til små strømenheder'
1
Resultat
i kategorien
Produkter
Modul
<div>ConditionSensor Interface CSI-B-1 er en del af HYDAC Condition Monitoring konceptet, der forbinder sensorniveau med tolkningsniveau. HYDAC sensorer leverer et HSI signal der sendes af CSI-B-1 i individuelle analoge målesignaler. Udgangen kan derfor ske pr. kanal som strøm- eller spændingssignal efter eget valg. De målte værdier kan udlæses ved hjælp af FluidMonitoring Software FluMoS.</div><div><ul><li>En indgangskanal til HYDAC sensorer</li><li> Direkte tilslutning af sensoren via skrueklemmer</li><li> Automatisk sensorgenkendelse </li><li> Meget kompakt design</li><li> Egnet til montage på bæreskinne </li><li> Beskyttelsesklasse IP 40</li></ul></div>
0
Resultat
i kategorien
Emner og løsninger
1
Resultat
i kategorien
Downloads
Professional Tank Optimization
Enheder og systemer
Tilbehør til små strømenheder
Produktbrochure
Bilindustrien
Byggemaskiner
Landbrugsmaskiner
Løftning og materialehåndtering
Køretøjsteknologi
Kommunale maskiner
Engelsk
(363 KB)
Står din fil ikke på listen?
Til vores download- og mediecenter