PFFL – Process Filter Fuel Liquid
Partikelfiltrering til alternative brændstoffer i flåden, såsom: Methanol (MeOH), ammoniak (NH3) og LPG/LNG er
- velegnede til brug i brændstofgasforsyningssystemer, brændstofforsyningssystemer med lave antændelsestemperaturer, gasventilenheder eller gasventildrev. De kan anvendes ved et
- driftstryk
- på op
- til 400 bar og
- driftstemperaturer fra -100°C til +250°C.
- Filtreringsgraden er op til 0,1 µm absolut, og
- filterelementerne er fremstillet af Chemicron-metalfiberfleece eller trådvæv
. Fordelene er
- kompakt design,
- stort filterareal takket være optimalt designet filterlag og et
- filtermateriale, der kan rengøres.
Produktsøgning
Filterudvalg
Nulstil filter