HEZ Kompakt Picolo
De elektriske cylindre i HEZ Picolo-serien er lineære drev med et elegant, slankt design.
De er visuelt tiltalende og vejrbestandige med et hus i anodiseret aluminium eller vandtæt rustfrit stål.
Disse cylindre kan bruges i facader eller industrielle applikationer med et kraftområde på op til 1,8 kN.
De kan bruges til justeringsfunktioner med lejlighedsvis drift svarende til S3-drift.
De er visuelt tiltalende og vejrbestandige med et hus i anodiseret aluminium eller vandtæt rustfrit stål.
Disse cylindre kan bruges i facader eller industrielle applikationer med et kraftområde på op til 1,8 kN.
De kan bruges til justeringsfunktioner med lejlighedsvis drift svarende til S3-drift.
SKU
GP_1000558356
Produktsøgning
Filterudvalg
Nulstil filter
Slaglængde [mm]
0
vælg alle
Nulstil udvalg
Slaglængde [mm]
Har du brug for en tilpasset løsning? Du kan sende en produktforespørgsel direkte til vores eksperter.
|
|
HEZ Picolo 0 - C - 24-0,9-100-4,5
Materialenr. 4912518
|
|
||||||
|
|
HEZ Picolo 0 - C - 24-0,9-200-4,5
Materialenr. 4912493
|
|
||||||
|
|
HEZ Picolo 0 - C - 24-0,9-300-4,5
Materialenr. 4912494
|
|
||||||
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
KS Einbauerklärung nach Richtlinie / Declaration of Incorporationpursuant to Directive 2006/42/EG / HEZ-Picolo
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
DE, EN