Søgeresultater for: 'Kompressorkølesystemer'
6
Resultater
i kategorien
Produkter
Produktkategori
<table><tr><td>RFCS-svaleenheden bruges til at køle forskellige væsker såsom vand, vandglykol, DI-vand eller olie ned til den omgivende temperatur eller derunder. Kølesystemet består af køleskab, pumpe, tank samt kontrolenhed og er i stand til uafhængigt at indstille kølemediets temperatur til en tidligere konfigureret nominel værdi.<br /><br /> Vores kølere fås i ydelsesklasser fra 0,3 kW til 200 kW, alt efter om du vælger den luftkølede eller den vandkølede variant af svaleenheder.<br /><br /> Det energieffektive, patenterede mixerprincip i vores kølere kombineret med en tætningsfri dykpumpe gør dette kølesystem til den perfekte komponent til dit bearbejdningscenter. </td></tr></table>
Modul
<table><tr><td>Tidligere installerede vi en række kølesystemer med lavere kapacitet, men nu er vi i stand til at samle disse nemt og pålideligt.<br /> Der er installeret en central vandkøler, som kan levere koldt vand til en række mindre passive vand/vand-kølere.<br /> Kølevand, der er nødvendigt til varmeveksling ved kølesystemets kondensator, leveres normalt af en vandforsyning. En varmeveksler kan bruges, hvis en vandforsyning ikke er til rådighed. Dette er normalt udendørs og frigiver energi til miljøet.</td></tr></table>
Modul
<table><tr><td>HCC-serien af styrekabinetskølere er velegnet til topmontering eller sidevæg-/dørmontering. Systemerne leverer kølekapaciteter fra 0,1 til 15 kW og er designet til alle køleanvendelser i koblingsanlæg/koblingsskabe. Stand-alone-styring af kølesystemet opnås ved hjælp af et innovativt kontrolenhedsdesign. Serien fås som en aktiv køler med kompressor eller som en passiv køler med luft/luft- eller luft/vand-køling.<br /><br /> HCC-styrekabinetkølesystemet er fleksibelt i sin installation og designet til at køle elektrisk koblingsudstyr inde i styrekabinetter. Specielle varmevekslerdesign sikrer energieffektiv drift og en høj driftssikkerhed.<br /><br /> FORDELE<br /><br /> • Kompakt design<br /> • Innovative varmevekslerdesign<br /> • Optimal udskillelse af kondensat<br /> • Brugervenlig kontrolenhedsbrugerflade<br /> • Plug & play-løsning<br /><br /> TILBEHØR<br /><br /> • Elektronisk temperaturstyring (bortset fra HCC-T-C-3)<br /> • Valgfrie specialfarver<br /> • UL-version<br /> • Hus af rustfrit stål</td></tr></table>
Modul
<p>HE-serien af H.I.B-genkølesystemer omfatter syv standard stativmonterede huse med kølekapaciteter fra 300 W til 3000 W. Basisdesignet som et 19" stativmonteret hus med forskelligt høje enheder gør dem optimalt egnede til integration i tekniske stativer. HE-enhederne kan modulært tilpasses til kundernes behov ved hjælp af individuelle udstyrsmuligheder.<br /> I standardversionerne er kølesystemerne konstrueret som aktive køleenheder fri for ikke-jernholdigt metal, komplet med løftestempelkompressor, luftkølet kondensator og tørinstalleret centrifugalpumpe.<br /><br /> Tilbehør og specielle funktioner:<br /><br /> • Konduktansregulering og overvågning<br /> • Hastighedsstyret kompressor og blæser<br /> • Stærkere pumper valgfri<br /> • Mulighed for flere parallelle kredsløb<br /> • Omgivelsestemperaturuafhængig styring ved hjælp af separat temperaturføler<br /> • Brugerflader til systemovervågning<br /> Filtreringsenheder til kølemiddelkredsløbet<br /> • Flowhastighedsvisning og overvågning<br /> • Yderst nøjagtig visning ± 100<br /> • Fås også som vandkølet variant<br /><br /> • Støjsvag<br /> • Høj driftsikkerhed<br /> • Kompakt og pladsbesparende design<br /> • Præcis temperaturstyring<br /> • Servicevenlig betjening forfra</p>
1
Resultat
i kategorien
Emner og løsninger
Uanset om det er brintproduktion, brinttankstationer eller brændselscellesystemer til mobile og industrielle anvendelser - HYDAC er ved din side som en ekspert i alternative energikilder. Som en del af dette tilbyder vi dig et produktsortiment, der i ...
5
Resultater
i kategorien
Downloads
Installation and maintenance manual HCC
Kølesystemer
Kompressorkølesystemer
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
Engelsk
(416 KB)
BUW BEISTELLKÜHLER S-REIHE EN
Kølesystemer
Kompressorkølesystemer
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
Engelsk
(2.31 MB)
Installation a. maintenance manual slide
Kølesystemer
Kompressorkølesystemer
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
Engelsk
(749 KB)
RFCS Refrigerated Fluid Chiller Systems Rack-Mount Cooler
Kølesystemer
Kompressorkølesystemer
Produktbrochure
Ingen detaljer
Engelsk
(11.71 MB)
BUW4226074-00001-4262691-H-BUW Standard Beistellkühler CZ
Kølesystemer
Kompressorkølesystemer
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
(1.61 MB)
Står din fil ikke på listen?
Til vores download- og mediecenter