Søgeresultater for: 'Væske/Vand-kølesystem'
4
Resultater
i kategorien
Produkter
Produktkategori
Væskekølesystemer er kompakte systemer til køling af invertere eller væskekølede drev, såsom motorspindler, servomotorer eller torquemotorer. Vores energieffektive standardserier eller kundetilpassede løsninger kan bruges til at opfylde alle specifikationer og opnå en ensartet kølevæsketemperatur.
Modul
Effektiv væskekøling ved hjælp af omgivende luft med HYDAC's væske til luft-kølesystemer<ul><li class="li-square">Kompakt og let design takket være beholderens plastikhus</li><li class="li-square">Energieffektiv takket være optimerede drev og direkte afledning af varme til miljøet</li><li class="li-square">Med hastighedsregulerede ventilatorer, der holder temperaturen i driftsmediet på et fast niveau i forhold til omgivelsestemperaturen</li></ul>
Produktkategori
FWKS er et kompakt væske-vand-kølesystem til køle- og smørekredsløb. Det består af en pladevarmeveksler, en tank med en cirkulationspumpe og ekstra tilbehør.<p>FWKS bruges primært som et temperaturstyret mellemkredsløb. Fordelen ved et mellemkredsløb består i, at systemet eller de dele, der køles, ikke kommer i kontakt med selve kølevæsken, hvilket er med til at forhindre, at systemet bliver forurenet eller korroderet.<br />FWKS er et kompakt væske-vand-kølesystem til køling og smøring af kredsløb. Det består af en pladevarmeveksler, en tank med en cirkulationspumpe og ekstra tilbehør.</p>
Produktkategori
<table><tr><td>RFCS-svaleenheden bruges til at køle forskellige væsker såsom vand, vandglykol, DI-vand eller olie ned til den omgivende temperatur eller derunder. Kølesystemet består af køleskab, pumpe, tank samt kontrolenhed og er i stand til uafhængigt at indstille kølemediets temperatur til en tidligere konfigureret nominel værdi.<br /><br /> Vores kølere fås i ydelsesklasser fra 0,3 kW til 200 kW, alt efter om du vælger den luftkølede eller den vandkølede variant af svaleenheder.<br /><br /> Det energieffektive, patenterede mixerprincip i vores kølere kombineret med en tætningsfri dykpumpe gør dette kølesystem til den perfekte komponent til dit bearbejdningscenter. </td></tr></table>
13
Resultater
i kategorien
Emner og løsninger
Papirmasse- og papirindustrien er underlagt mange krav på grund af sit store vand- og elforbrug. For at sikre, at disse krav til enhver tid er opfyldt, leverer HYDAC systemløsninger, der er både bæredygtige og energieffektive. Sammen kan vi optimere ...
Vi bruger vores knowhow til at guide dig gennem de forskellige udfordringer, dine servopresser og mekaniske presser står over for. Pålidelig, innovativ, kundespecifik - HYDAC tilbyder dig en omfattende produkt- og servicepakke med tilpassede løsninge ...
Find flere artikler Klimaforandringer forårsager et øget antal varmebølger over hele verden, som har alvorlige sundhedsmæssige og økonomiske konsekvenser. På disse varme dage har de producerende virksomheder det særligt vanskeligt. Arbejderne skal h ...
Det forventes, at automatiseringen øger værktøjsmaskinernes produktivitet og samtidig forbedrer energi- og omkostningseffektiviteten. For at imødekomme de stadig mere komplekse krav fra kunder og slutbrugere skal maskinbyggere kunne stole på den rigt ...
Ved overgangen til alternativ energi kommer prøvestandsteknologien med mange nye udfordringer. Dette kommer til at føre til en stigende kompleksitet af prøvekravene. På samme tid bliver udviklingstider og implementeringstider en vigtig faktor. F ...
På grund af klimabeskyttelses-spørgsmålet står bilbranchen over for større udfordringer. Da branchen gennemgår store forandringer, og der sker et gradvist skift til elektromobilitet stiger presset for at gøre hele forsyningskæden mere bæredygtig. Den ...
Mere end halvdelen af forbrugerne søger efter bæredygtig og ressourcebesparende produktion, når de køber fødevarer. HYDAC forstår markedets krav i fødevare- og drikkevareindustrien og støtter dig med innovative komponenter, specialfremstillede system ...
Uanset om det er brintproduktion, brinttankstationer eller brændselscellesystemer til mobile og industrielle anvendelser - HYDAC er ved din side som en ekspert i alternative energikilder. Som en del af dette tilbyder vi dig et produktsortiment, der i ...
3
Resultater
i kategorien
Downloads
FWKS Fluid/Water Cooling Systems
Kølesystemer
Væske/Vand-kølesystem
Produktbrochure
Ingen detaljer
Engelsk
(1.14 MB)
FLKS Fluid-Air Cooling Systems
Kølesystemer
Væske/Vand-kølesystem
Produktbrochure
Ingen detaljer
Engelsk
(8.28 MB)
FLKS / FWKS / RFCS / HCC Fluid Cooling Systems
Kølesystemer
Væske/Vand-kølesystem
Produktbrochure
Ingen detaljer
Engelsk
(1.79 MB)
Står din fil ikke på listen?
Til vores download- og mediecenter